Número do item: 0120286
4 Variantes
Cartucho COAX® MINI Xi10-3
COAX® é uma solução avançada para a geração de vácuo com ar comprimido, baseada na tecnologia multi-etapas da Piab. Os cartuchos COAX® são menores, mais eficien...
Leia mais
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Variantes
- 0120286
- 0120289
- 0120298
- 0120299
Características
- Cartucho COAX® de 3 estágios - MINI.
- Alto fluxo de vácuo a altos níveis de vácuo de até -94kPa.
- Rápido tempo de resposta quando alto nível de vácuo é necessário.
- Adequado para manipular objetos selados com alta velocidade de pick-up.
- Grande fluxo de vácuo em relação ao consumo de energia.