Número do item: 0123098
2 Variantes
Cartucho COAX® MICRO Ti05-2
COAX® é uma solução avançada para a geração de vácuo com ar comprimido, baseada na tecnologia multi-etapas da Piab. Os cartuchos COAX® são menores, mais eficien...
Leia mais
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Variantes
- 0123098
- 0125794
Características
- Cartucho COAX® de dois estágios - MICRO - provavelmente o menor ejetor multi-estágios de vácuo do mundo.
- Grande capacidade de fluxo de vácuo e de evacuação se comparado com outros cartuchos MICRO.
- Seu pequeno peso o torna adequado para ser integrado próximo ao ponto de sucção em aplicações de "pick-and-place" de pequenos objetos em alta velocidade.
- Projeto do cartucho tolerante a sujeira.
- Adequado para a manipulação de objetos com vazamento a pressão de alimentação de ar comprimido de 0,6MPa e objetos selados a 0,4MPa.