Número do item: 0119498
18 Variantes
Centralized vacuum connection, G threads, Lock pin 16, Left or Right hand connection
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Variantes
- 0119498
- 0110434
- 0110433
- 0121066
- 0121068
- 0120716
- 0109230
- 0121001
- 0121002
- 0121212
- 0121208
- 0121210
- 0121067
- 0121069
- 0121070
- 0121213
- 0121209
- 0121211
Características
- Conexão de vácuo centralisado para ventosa.
- Disponível com pino trava 16, 19 e junta esférica, padrão industrial.
- Disponível com compensador de nível para compensar diferenças de nível do objeto.
Geral
Material
Al , CuZn , Steel
Temperatura
-30 - 70 °C
Peso
102 - 146 g
Dados mecânicos
Faixa de ação
0-360 º
Dados pneumáticos
Vida útil ()
10000000 ciclos
Desenhos dimensionais
Esta atividade requer login. Por favor, faça login ou registre-se para receber todos os benefícios de piab.com.
CAD
CAD
Ficha de dados
PDF
Manuais
PDF
Folhetos
PDF
Certificados
PDF
PDF
PDF
Catálogos
PDF