Número do item: 0119784
5 Variantes
Mounting bar welded L=100
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Variantes
- 0119784
- 0119785
- 0119786
- 0119787
- 0119788
Características
- Para montagens fixas com pouca deflexão.
- Montagem ajustável.
- Comprimentos de 100 a 600mm.
Geral
Material
Al , Steel
Deflexão linear (at 400 N.)
0.0254 cm
Temperatura
-30 - 70 °C
Giro torsional (at 130 N m.)
1 º
Peso mínimo
326 g
Dimensão
Comprimento
100 mm
Dados pneumáticos
Vida útil (At max. load.)
10000000 ciclos
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
Catálogos
PDF