Número do item: 0210544
6 Variantes
Suction cup holder
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Variantes
- 0210544
- 0210545
- 0210548
- 0210546
- 0210547
- 0210549
Características
- Multiple vacuum ports for easy installations in left or right hand positioning.
- Ball joint or Lock-pin Industry standard interfaces.
- Suction cup threads in G3/8" female, G3/8” male or 3/8” NPT.
- Optional vacuum sensing port.
Automotiva
- Descarregamento e montagem de autoempilhamento
- Transferência de prensas
- Empilhamento de fim de linha
Geral
Material
Al , NBR (FKM) , PA , SS
Temperatura
-10 - 50 °C
Peso mínimo
64 g
Desenhos dimensionais
Esta atividade requer login. Por favor, faça login ou registre-se para receber todos os benefícios de piab.com.
CAD
CAD
Ficha de dados
PDF
Folhetos
PDF
Certificados
PDF
PDF
PDF
Catálogos
PDF