![](https://www.piab.com/cdn-cgi/image/width=1152,format=auto/globalassets/productimages/49371.jpg?ref=82A0735E1A)
Número do item: Swivel arm slide on 50, pin 16
9 Variantes
Swivel arm slide on, 50mm extension, 16mm pin function attachment
O braço giratório oferece possibilidades ilimitadas de posicionamento da ventosa, tornando mais fácil encontrar o local certo no objeto a ser manipulado ou segu...
Leia mais
Este é um produto configurável. Use o configurador para personalizar o item de acordo com suas necessidades e veja o preço e a disponibilidade atualizados.
Variantes
- Swivel arm slide on 50, pin 16
- Swivel arm slide on 50, pin 19
- Swivel arm slide on 50, ball joint
- Swivel arm slide on 100, pin 16
- Swivel arm slide on 100, pin 19
- Swivel arm slide on 100, ball joint
- Swivel arm slide on 150, pin 16
- Swivel arm slide on 150, pin 19
- Swivel arm slide on 150, ball joint
Características
- Barras de montagem padrão de 25mm ou 1".
- Fácil ajuste através de um único parafuso.
- Disponível com pino trava 16, 19 ou junta esférica, padrão industrial.
Geral
Material
Al , Steel
Temperatura
-30 - 70 °C
Peso
269 - 473 g
Dimensão
Comprimento (A)
121 mm
Comprimento 2 (B)
86 mm
Dados pneumáticos
Vida útil
10000000 ciclos
Dados mecânicos
Nm
29.5 lb ft
Carga vertical máxima
400 N
Ficha de dados
PDF
PDF
Folhetos
PDF
Certificados
PDF
PDF
PDF
Catálogos
PDF
PDF
PDF