Número do item: 0213047
16 Variantes
GAF 10-C-10 Spring Loaded Gripper Arm
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Variantes
- 0213047
- 0213048
- 0213049
- 0213050
- 0213051
- 0213052
- 0213053
- 0213054
- 0213055
- 0213056
- 0213057
- 0213058
- 0213059
- 0213060
- 0213061
- 0213062
Dimensões DWG
Diâmetro
10 mm
Diâmetro
M5
Diâmetro
M5
Diâmetro
10
Altura
13 mm
Comprimento
10 mm
Comprimento
60 mm
Comprimento
13 mm
Rosca
M5 in
Rosca
M5 in
Largura
13 mm
Geral
Peso
22 - 22 g
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
Catálogos
PDF