Número do item: 0213063
10 Variantes
GEP 10-C-10 Spring Loaded Gripper Arm
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Variantes
- 0213063
- 0213064
- 0213065
- 0213066
- 0213067
- 0213068
- 0213069
- 0213070
- 0213071
- 0213072
Dimensões DWG
Diâmetro
10 mm
Diâmetro
M5
Diâmetro
M5
Diâmetro
10
Altura
12.7 mm
Comprimento
10 mm
Comprimento
58 mm
Comprimento
12.7 mm
Rosca
M5 in
Rosca
M5 in
Largura
12.7 mm
Largura
58 mm
Geral
Peso
20 - 20 g
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
Catálogos
PDF