Número do item: 0213083
6 Variantes
GSE 10-M5-90 Gripper Arm
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Variantes
- 0213083
- 0213084
- 0213085
- 0213086
- 0213087
- 0213088
Geral
Material
Al
Peso
17 - 17 g
Dimensões DWG
Diâmetro
10 mm
Diâmetro
M5
Diâmetro
M5
Altura
12.7 mm
Comprimento
16 mm
Comprimento
90 mm
Rosca
M5 in
Rosca
M5 in
Largura
12.7 mm
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
Catálogos
PDF