Número do item: 0213089
4 Variantes
GLA 10-90 Elbow Arm
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Variantes
- 0213089
- 0213090
- 0213091
- 0213092
Geral
Material
Al
Peso
37 - 38 g
Dimensões DWG
Diâmetro
10 mm
Diâmetro
10 mm
Altura
15.8 mm
Comprimento
11 mm
Comprimento
29 mm
Comprimento
40 mm
Comprimento
15.8 mm
Comprimento
90 mm
Largura
15.8 mm
Largura
29 mm
Largura
40 mm
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
Catálogos
PDF