Número do item: 0213093
10 Variantes
GGS 10-C-10 Spring Loaded Non-Rotational Gripper Arm
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Variantes
- 0213093
- 0213094
- 0213095
- 0213096
- 0213097
- 0213098
- 0213099
- 0213100
- 0213101
- 0213102
Dimensões DWG
Diâmetro
10 mm
Diâmetro
Comprimento
10 mm
Comprimento
34 mm
Comprimento
64 mm
Comprimento
22 mm
Rosca
M5 in
Rosca
M5 in
Largura
22 mm
Geral
Peso
32 - 34 g
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
Catálogos
PDF