Número do item: 0213107
4 Variantes
GGE 10-90 Elbow Gripper Arm
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Variantes
- 0213107
- 0213108
- 0213110
- 0213109
Geral
Material
Al
Peso
21 - 21 g
Dimensões DWG
Diâmetro
10 mm
Altura
23 mm
Comprimento
17 mm
Comprimento
24 mm
Comprimento
90 mm
Rosca
M5 in
Largura
18 mm
EOAT (Ferramenta de final de braço)
Solid workpiece
False
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
Catálogos
PDF