Número do item: 0214599
2 Variantes
RVA 20-60 Retracting Vacuum Arm
Used in conjunction with a vacuum cup to retract the work piece once vacuum is made.
Aids in insert molding, transfer molding, and short cycle molding.
Extendab...
Leia mais
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Variantes
- 0214599
- 0214600
Características
- Used in conjunction with a vacuum cup to retract the work piece once vacuum is made.
- Aids in insert molding, transfer molding, and short cycle molding.
- Extendable for longer reach (using VLR).
Dimensões DWG
Diâmetro
20 mm
Comprimento
69 mm
Comprimento
190 mm
Comprimento
121 mm
Comprimento
60 mm
Rosca
M17 x 1 in
Rosca
G 1/8 in
Rosca
G 1/8 in
Geral
Peso máximo
68 g
CAD
CAD
Ficha de dados
PDF
Folhetos
PDF
Certificados
PDF
Catálogos
PDF