Número do item: 0214608
2 Variantes
SAS 1/4 Vacuum Cup Connector
Provides minimum profile height, allowing vacuum cups to be mounted to the side of the frame profile.
Adjustable along the channel of the frame profile.
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Variantes
- 0214608
- 0214609
Características
- Provides minimum profile height, allowing vacuum cups to be mounted to the side of the frame profile.
- Adjustable along the channel of the frame profile.
Dimensões DWG
Comprimento
16 mm
Comprimento
25 mm
Comprimento
38 mm
Rosca
G 1/4 in
Rosca
G 1/8 in
Geral
Peso máximo
42 g
CAD
CAD
Ficha de dados
PDF
Folhetos
PDF
Certificados
PDF
Catálogos
PDF