Sugestões

Categorias

Produtos

Conteúdo

Número do item: 0214587
4 Variantes

RC 10-S Rotary Cylinder

Allows for 0-180° rotational motion.Adjustable angle with rubber bumpers.Double acting.*Optional sensor: RRK-93, RRK-93-TP, RRK-M9P, or RRK-M9P-TPRequirementsMa...
Leia mais
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!

Variantes

  • 0214587
  • 0214588
  • 0214589
  • 0214590

Características

  • Allows for 0-180° rotational motion.
  • Adjustable angle with rubber bumpers.
  • Double acting.
  • *Optional sensor: RRK-93, RRK-93-TP, RRK-M9P, or RRK-M9P-TP

    Requirements

    Maximum air pressure 87 psi (6 bar).
  • Requires filtered dry air.

Comparar produtos

0 item(s) adicionado(s)
Comparar