Número do item: 0214551
3 Variantes
MSK-10 Air Nipper Body
Square body for secure mounting.
Cylindrical head fits in to tight spaces.
*Blades sold separately
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Variantes
- 0214551
- 0214552
- 0214553
Características
- Square body for secure mounting.
- Cylindrical head fits in to tight spaces.
- *Blades sold separately
Dimensões DWG
Diâmetro
35 mm
Diâmetro
33 mm
Altura
24 mm
Comprimento
87 mm
Comprimento
18 mm
Comprimento
10 mm
Comprimento
15 mm
Comprimento
17 mm
Comprimento
7 mm
Rosca
M4 in
Rosca
M4 in
Largura
36 mm
Largura
28 mm
Largura
18 mm
Largura
9 mm
Largura
7 mm
Largura
35 mm
Ficha de dados
PDF
Folhetos
PDF
Certificados
PDF
Catálogos
PDF