- News
- A família de coletores de itens n.º 1 da Piab aumentou com o tamanho de ventosa menor de 25 mm e recursos adicionais
A família de coletores de itens n.º 1 da Piab aumentou com o tamanho de ventosa menor de 25 mm e recursos adicionais

Atualmente, tornaram-se ainda mais importantes em processos automatizados as soluções para reduzir o tempo de inatividade das máquinas durante a troca de ferramentas entre as diferentes aplicações, bem como a eficiência energética. A família de coletores de itens n.º 1 da Piab pode ser usada em uma variedade de aplicações sem alterações no sistema, e seus excelentes recursos de pega otimizam o consumo de energia.
Desde sua introdução no início de 2021, as ventosas multifuncionais MX foram implantadas com sucesso em muitas aplicações. Agora, a Piab apresenta o menor integrante da família de produtos.
Tamanho pequeno, aplicação flexível
Com um diâmetro de apenas 25 mm, a nova MX25 é a menor ventosa da bem-sucedida família MX. Mas, assim como seus irmãos maiores, é uma verdadeira ventosa multiuso que consegue pegar objetos feitos de uma ampla variedade de materiais e com diferentes formatos. Graças ao seu tamanho menor, ela é ideal para pegar com precisão objetos pequenos, por exemplo, em aplicações de comércio eletrônico e logística, bem como na classificação e reciclagem de resíduos.
Ao manusear objetos maiores, várias ventosas MX25 podem ser colocadas em ferramentas de garra e, portanto, aumentar a área de levantamento e espalhar a carga para proporcionar uma pega mais segura e confiável, principalmente em aplicações em que a velocidade é essencial. Além disso, o descarte da força de elevação nas ventosas utilizadas em um EOAT estende sua vida útil.
Para reduzir ainda mais o tempo de manutenção, o encaixe de inserção permite montar e desmontar com mais facilidade.
Novos acessórios para permitir maior eficiência
As ventosas MX têm sido convincentes como ventosas multiuso desde o início. Elas pegam quase tudo, independentemente do produto e do formato. Essa flexibilidade está ainda melhor graças à opção de adicionar foles (3 foles) da variedade piGRIP® às ventosas MX35-65. Os foles adicionais aumentam a altura da ventosa e transformam as ventosas MX em um verdadeiro coletor de itens superflexível, que pode pegar objetos de diferentes alturas e dimensões na mesma aplicação. Essa flexibilidade é exatamente o que é necessário para atender aos requisitos cada vez mais específicos nos setores de logística e separação.
Os tamanhos da ventosa MX35-65 agora também podem ser configurados com discos de filtro montados em foles. A superfície ampliada do filtro pode apoiar/ajudar ainda mais a reduzir o tempo de manutenção, principalmente em ambientes com muita poeira.
Experimente os benefícios do coletor de itens n.º 1:
- Operações mais sustentáveis e eficientes em termos de energia graças ao baixo fluxo de vácuo, que reduz o uso do ar comprimido
- Recursos excepcionais de vedação permitem lidar com diferentes tipos de objetos com formatos e texturas de superfície variados
- Baixo impacto de enrugamento e aparência impecável da embalagem graças ao baixo nível de vácuo
- Pega segura e estável para aplicações de alta velocidade, mesmo com baixos níveis de vácuo
- Longa durabilidade graças ao produto DURAFLEX® elástico e resistente ao desgaste
Principais aplicações:
- Excelente para manusear sacos, bolsas, caixas de papelão, objetos reciclados e muito mais