- News
News

Personalizado para o sucesso: Conheça a nova série KVG E
A recém-desenvolvida série KVG E da Kenos® incorpora o compromisso da empresa em fornecer soluções de ponta, adaptadas às diversas necessidades industriais.

Ferramenta customizada CPT agora é um produto configurável
Após dois anos de sucesso como um produto de linha customizado, a nossa garra cobot para paletização CPT está prestes a ganhar um configurador.

piGRIP® FLC expands Piab’s suction cup universe
piGRIP® FLC is a new component, an interface, that expands the usability of all existing Piab suction cups.

piCOMPACT®23 SMART agora disponível com IO-link Classe B
A Piab oferece o programa do piCOMPACT23 SMART equipado com IO-link Classe B, com domínios de energia separados entre o atuador de energia e o sensor de energia.

O coletor de itens n.º 1: a Piab tem o orgulho de apresentar a nova linha de ventosas MX
O coletor de itens n.º 1. a família de ventosas MX é excepcional para coletar vários objetos, principalmente para os setores de logística, armazenagem, e-commerce e reciclagem.

Piab tem o orgulho de anunciar o lançamento do novo programa piSAFE
O novo programa piSAFE da Piab permite novos benefícios em aplicações onde a segurança, flexibilidade, velocidade e desempenho são fundamentais.

A Piab lança a série de ventosas P com faixas de borracha perfiladas
A Piab desenvolveu um conjunto específico de ventosas para superfícies de textura áspera…

A Piab amplia a sua linha de acessórios para ventosas
Com três novas opções de acessórios, a Piab está oferecendo mais possibilidades de design de EOAT para construção ideal de soluções de sistema de manuseio…

A família de coletores de itens n.º 1 da Piab aumentou com o tamanho de ventosa menor de 25 mm e recursos adicionais
Descubra o coletor de itens n.º 1 da Piab: As ventosas multiuso MX oferecem recursos extremos de pega em qualquer superfície, de sacos a caixas, ideais para comércio eletrônico...

New BXP ESD cups move batteries to safer ground
BXP ESD is a new series of modular suction cups, developed to protect sensitive components in batteries, fuel cells and electronics from electrostatic discharge during handling.

piCOBOT® Electric quebra as barreiras do movimento de braço de cobot
Totalmente elétrico, design fino e ausência de tubulação de ar e cabeamento. O novo piCOBOT® Electric caminha em direção a mais um sucesso do programa piCOBOT® da Piab.

Nova ventosa BXP de 45 mm acompanhada de versões de 65 e 90 mm
Nossa nova ventosa de 45 mm para o segmento BXP agora é acompanhada das versões de 65 e 90 mm.

Nova configuração plug & play piCOBOT® para cobots CRX da FANUC
Agora oferecemos piCOBOT® e piCOBOT®L em versões completamente adaptadas ao CRX da FANUC. Plug & Play em todos os aspectos.

As aclamadas ventosas BXP veem a estreia de novo membro da família e configurador
Nossas aclamadas ventosas BXP, usadas com mais frequência para coletar objetos com superfícies particularmente porosas, agora serão complementadas com uma versão de 45 mm.
A Piab reforça seu diferencial na paletização com o LBG-50
A Piab reforça seu diferencial no mercado de soluções de paletização com uma garra de sacos leve pré-projetada, a LBG-50.
Uma seleção de produtos AVAC são vendidos sob a marca Piab
Em Agosto do ano passado a Piab adquiriu a AVAC Vakuum Teknik AB, empresa sueca especialista em vácuo com sólido portfólio de produtos. Agora uma seleção de linhas de produtos AVAC estão incluídos no fornecimento Piab.

Quatro décadas e ainda rodando – uma história sobre transportadores que duram
Para celebrar o 70º aniversário da Piab, a divisão de transporte a vácuo lançou um concurso para encontrar o transportador a vácuo ainda operante mais antigo que existe. E ele foi encontrado…

O lábio de espuma Piab piGRIP® – FLIW manipula objetos com superfícies irregulares ou não estruturadas
FLIW (Foam Lip Wide) é a nossa contribuição mais recente para a série piGRIP®. Totalmente configurável com uma infinidade de combinações, é perfeito para qualquer aplicação de coleta...

Quatro adições úteis às ventosas automotivas da Piab
Quatro novas ventosas estendem as famílias PAF (Piab Automotive Flat) e PAB (Piab Automotive Bellow) com dois novos tamanhos cada: Ø100 mm e Ø125 mm.

A nova ventosa para ovos ECX36 da Piab aumenta a produtividade dos processos de manuseio de ovos
Uma ventosa estável, porém delicada, para processos de manuseio de ovos – permitindo aplicações de alta velocidade. Teste-a agora!

Uma pega suave em qualquer fruta, do abacate à abobrinha, com a nova ventosa para frutas FCX50 da Piab
A ventosa FCX50 coleta qualquer fruta independentemente da forma ou textura, mesmo fora do eixo, graças aos mutilábios e foles flexíveis...