- News
- A Ferramenta de Paletização Cobot (CPT) da Piab ajuda a carregar mais paletes por dia
A nova Ferramenta de Paletização Cobot (CPT) da Piab ajuda a transportar mais paletes por dia

Os requisitos de e-commerce fazem com que os produtos sejam carregados rapidamente. A zona de coleta flexível da nova CPT recém-desenvolvida pela Piab permite a manipulação em alta velocidade de várias caixas de papelão com cobots em cada ciclo. Deste modo, a CPT consegue paletizar mais caixas, consequentemente, prepara mais paletes para envio a cada dia.
A CPT é uma garra para cobot inteligente e compacta, permitindo aos clientes carregar mais produtos ao mesmo tempo. A superfície da sua garra multizonas permite coletar várias caixas de diferentes formatos no mesmo ciclo. Enquanto o corpo leve oferece um rendimento maior por coleta. A unidade de válvula piSMART® incluída também garante a velocidade máxima necessária para as operações.
O desgaste do robô é fortemente reduzido e o cobot tem uma vida útil maior graças ao braço robótico leve de uma garra como esta, e também porque a CPT consegue coletar várias caixas de papelão e movê-las todas juntas.
A CPT consiste de uma unidade de bomba e uma placa de sucção que capta as caixas de papelão. Caso uma configuração diferente seja necessária, apenas a placa de sucção precisa ser trocada. Isso reduz o custo da ferramenta de garra (EOAT) em até 80%, enquanto oferece a maior flexibilidade possível.
A unidade de válvula piSMART® pronta para IO-Link oferece capacidades para a Indústria 4.0, por exemplo, capacitando a manutenção preditiva para garantir maior tempo de operação do sistema. Equipada com a mais recente tecnologia de geração de vácuo COAX®, o consumo de ar é reduzido, enquanto a capacidade de levantamento seguro com carga útil máxima é garantida.
Resumo dos benefícios do cliente:
- Maior rendimento de palete por dia graças às zonas de coleta flexíveis para manipulação de múltiplas caixas de papelão
- Vida útil maior do cobot graças a menos movimentos e o peso mais leve da garra
- Requer apenas um EOAT em vez de vários, representando economia de custos com ferramentas
Aplicações:
- E-commerce
- Armazenamento
- Logística