- News
- A nova ventosa para ovos ECX36 da Piab aumenta a produtividade dos processos de manuseio de ovos
A nova ventosa para ovos ECX36 da Piab aumenta a produtividade dos processos de manuseio de ovos

Durante o manuseio de ovos, é necessário ter uma pega firme e segurança para evitar quedas. Até agora, essa tem sido a limitação para processos de automação de ovos em alta velocidade. Com a nova ventosa estável para ovos da Piab, você pode acelerar seu processo enquanto economiza energia.
A nova ventosa para ovos ECX36 da Piab, com seu design estável e atuação em vários estágios, fornece controle fácil sobre a liberação do produto. Ela reduz, de maneira impressionante, o risco de danificar ovos durante o processo – assim, permitindo aplicações de alta velocidade no manuseio de ovos.
A baixa necessidade de vácuo na operação gera uma economia de energia, o que é uma demanda crescente na redução de custos e na garantia de uma produção ecologicamente correta. Como resultado desse processo de pega firme, mas delicada e segura, é possível reduzir os incidentes que levam a rachaduras em ovos durante o processo de manuseio. Isso diminui a necessidade de limpeza e, portanto, o tempo de inatividade da máquina.
Caso seja preciso limpar a ventosa para ovos, essa manutenção pode ser feita facilmente no local. Além disso, a ECX36 é resistente a detergentes e limpeza ultrassônica em longo prazo, bem como está em conformidade com os regulamentos FDA 21 CFR 177.2600, EU 1935/2004 e EU 2023/2006.
Principais benefícios para o cliente
- Permite aplicações de alta velocidade com base no design estável, com atuação em vários estágios
- Permite processos eficientes em termos de energia, pois é necessário apenas um baixo nível de vácuo
- Limpeza fácil no local, aliada à resistência a detergentes e limpeza ultrassônica em longo prazo.