- News
- A Piab amplia a linha de produtos VGS™ com o VGS™4005, um ejetor de vácuo leve
A Piab amplia a linha de produtos VGS™ com o VGS™4005, um ejetor de vácuo leve

Temos o orgulho de apresentar a ampliação da nossa linha de produtos VGS™ da Piab. O VGS™4005 é um ejetor de vácuo leve projetado para atender a aplicações de médio alcance em que menor profundidade de vácuo é necessária. Os ejetores de vácuo são robustos e fáceis de usar, criados para operar em ambientes bastante adversos.
O VGS™4005 complementa nosso portfólio de produtos VGS™ ao oferecer um ejetor de vácuo leve com invólucro de plástico perfeito para aplicações em que menor profundidade de vácuo é necessária, como para o manuseio de sacos e bolsas etc. O VGS™4005 é oferecido com cartucho COAX® SX12 ou SX42 sem válvulas de retenção, permitindo operar mesmo em ambientes bastante adversos com muita poeira ou altos níveis de umidade. Com o VGS™, você apreciará os benefícios de um sistema de vácuo descentralizado confiável e econômico.
Os benefícios para o cliente incluem:
- Tamanho compacto
- Peso leve
- Nível de ruído reduzido com silenciador integrado
- Tecnologia COAX® patenteada
- Compatível com qualquer ventosa com conexão macho G3/8" dos modelos da Piab. Ventosa encomendada separadamente.
Os ejetores de vácuo VGS™4005 foram projetados com foco especial em aplicações para ambientes adversos com muita poeira ou altos níveis de umidade, como
- Operações de carga/descarga de máquinas na fabricação de mobiliário e pisos
- Operações de carga/descarga de máquinas para cerâmica e azulejos
Além disso, os ejetores de vácuo VGS™4005 também se destinam a operações de logística e empacotamento, como
- Coleta de cestos/Coleta de cestos aleatórios
- Formação de bandejas, carga e descarga de bandejas
- Montagem de caixas/papelão
- Manuseio de caixas e containeres
- Abertura e manuseio de sacos e bolsas