- News
- A Piab amplia a sua linha de acessórios para ventosas
A Piab amplia a sua linha de acessórios para ventosas

Com três novas opções de acessórios, a Piab está oferecendo mais possibilidades de design EOAT para construção ideal de soluções de sistema de manuseio. Essas opções incluem adaptador de ângulo, junta esférica travável e um kit de extensão.
O adaptador de ângulo de aço inoxidável possibilita que várias ventosas estejam conectadas em série. Sua rosca fêmea M8 3/8” integrada permite a montagem facilitada de ventosas em um sistema a vácuo ao fixá-las a um perfil ou trilho de metal.
As juntas esféricas traváveis, também feitas de aço inoxidável, permitem ajustes angulares de, por exemplo, ventosas em um dispositivo ou ferramentas de garra (grimace). Ao permitir angular a ventosa de forma paralela à superfície dos objetos o desempenho é aumentado. As juntas esféricas traváveis estão disponíveis em dois tamanhos diferentes.
Os kits de extensão de alumínio são tubos de fixação com grampos projetados para perfis de alumínio. Eles também podem ser parafusados diretamente em uma placa ou algo semelhante e criar um acessório cuja altura é ajustável. Eles estão disponíveis com comprimento de 100 mm ou 200 mm.
Benefícios do cliente
- Maior flexibilidade no design EOAT
- Oferece fácil adição e integração de ventosas e componentes inteligentes
- Construção de sistema confiável com fixação segura de ventosas em EOATs no ângulo requerido.