- News
- A Piab apresenta novos tamanhos à sua família de ventosas de fole em poliuretano: B150P e B200P
A Piab apresenta novos tamanhos à sua família de ventosas de fole em poliuretano: B150P e B200P

Ampliando ainda mais sua já extensa gama de aplicações, a Piab expande sua linha de ventosas de fole em poliuretano para incluir ventosas com 150 mm e 200 mm de diâmetro.
Com foles curtos, estas ventosas de fole em poliuretano (BP) são ideais para objetos com diferentes alturas manuseados pelos mesmos dispositivos de levantamento – um recurso importante para a produção de móveis com peças de madeira. Estas ventosas estão disponíveis com 60 Shore em todo o material ou com 60 Shore no fole e 30 Shore na borda. Enquanto a segunda opção é ideal para o manuseio de superfícies grossas ou bem-estruturadas, como madeira não trabalhada, a versão 60/60 Shore é perfeita para o manuseio de superfícies delicadas, planas e livres de vazamento, como vidros, chapas de metal e peças com acabamento para móveis, painéis de madeira pintados ou revestidos, por exemplo. Graças à sua capacidade de manusear materiais que podem ocasionar vazamentos, como o papelão, as ventosas de fole em poliuretano também são adequadas para o manuseio de caixas grandes para aplicações de embalagem e paletização.
As ventosas são equipadas com plugues para a conexão de sensores, para permitir a medição do nível de vácuo que cada ventosa atinge. Para garantir rigidez, há uma placa de alumínio integrada para fixação direta em flange ou em ferramenta de garra, evitando afetar conexões de flexão forçada.
As ventosas são feitas de DURAFLEX®, um material exclusivo fabricado especialmente pela Piab, que apresenta a elasticidade da borracha e a resistência ao desgaste do poliuretano. As ventosas de DURAFLEX® permitem alcançar estabilidade e pega ideal independentemente da orientação. Além disso, elas oferecem memória elástica de longo prazo, o que agrega ainda mais à sua longevidade.
Resumo dos benefícios do cliente:
- Permitir que peças com diferentes alturas sejam manuseadas pelos mesmos dispositivos de levantamento
- Conseguir movimentar em todas as direções graças à pega forte do material DURAFLEX®
- Pequenos períodos de inatividade graças à alta resistência ao desgaste, memória elástica de longo prazo e placa de alumínio integrado que protege em conexões de flexão forçada
Áreas de aplicação:
- Manuseio de peças de madeira para a produção de móveis
- Manuseio de painéis de vidro
- Manuseio de chapas de metal
- Embalagem e paletização
- Montagem de componentes automotivos