Sugestões

Categorias

Produtos

Conteúdo

  • News
  • A Piab reforça seu diferencial na paletização com o LBG-50

A Piab reforça seu diferencial na paletização com o LBG-50

Publicado 12/09/2023
A Piab reforça seu diferencial na paletização com o LBG-50

A Piab reforça seu diferencial no mercado de soluções de paletização com uma garra de sacos leve, a LBG-50. A nova garra robótica levanta facilmente sacos e sacolas com pesos de até 50 kg. Por ser uma ferramenta pré-projetada, um tempo de desenvolvimento valioso pode ser economizado. 

Um desafio inevitável ao definir um novo sistema de pega de sacos em uma linha de paletização é obter as medidas exatas para alinhar com os rolos do transportador para um processo de elevação e liberação suave. Isso exige design e análise demorados e, depois, ainda mais tempo para adaptação e ajustes. 

Além disso, soluções adicionais talvez tenham que ser consideradas, por exemplo, para manuseio das folhas deslizantes, o que prolonga o processo de implementação e pode interferir na configuração original e na finalidade da garra robótica. 

A mais nova na família de ferramentas de paletização da Piab, a garra de saco leve LBG-50, resolve tudo isso. 

“A LBG-50 é o resultado de nossa longa experiência no desenvolvimento de ferramentas de garra (EOAT) de paletização personalizada”, diz Madeleine Sheikh, Gerente de Produto da Divisão de Automação de Vácuo da Piab. “O que temos aqui é uma garra de sacos pré-projetada completa que é fácil de instalar, ajustar e manter. Ela oferece flexibilidade para se adequar a qualquer esteira de roletes no mercado, e as folhas deslizantes são manuseadas com a mesma facilidade pela nossa opção de atualização a vácuo com ventosas Duraflex® e tecnologia COAX®.”

O manuseio de sacos normalmente representa um desafio, pois eles são pesados e flexíveis, mas com uma superfície sensível a beliscões, perfurações ou tratamento bruto. A LBG-50 evita isso ao fornecer um levantamento suave, mas firme, enquanto uma placa de fixação superior embutida prende o saco por cima durante o movimento. Isso, por sua vez, permite uma velocidade de ciclo mais alta. 

Tanto o braço quanto a estrutura do LBG-50 são feitos de alumínio, o que o torna robusto, mas leve. Outros recursos positivos são a flexibilidade da largura, posições de dedo e deque e opções de montagem generosas. Há flexibilidade também no conjunto de válvulas, que pode ser configurado com E/S discreta, Ethernet/IP ou Profinet. 

“O LBG-50 será construído sob encomenda na UE e nos EUA. Recomendamos consultar um engenheiro de aplicação para garantir a seleção correta da garra robótica antes da compra”, conclui Madeleine Sheikh.

 

Mais informações

Luba Luba Biber, Marketing Manager, Vacuum Automation Division
P.: +49 (0) 6033 7960 0
E.: luba.biber@piab.com


Compartilhar artigo

Comparar produtos

0 item(s) adicionado(s)
Comparar