- News
- A Piab tem orgulho de apresentar a piSOFTGRIP® 50-2, uma garra de pega de dois dedos.
A Piab tem orgulho de apresentar a piSOFTGRIP® 50-2, uma garra de pega de dois dedos.

Mais uma vez, a Piab aumenta a família piSOFTGRIP® com uma nova garra de pega desenvolvida para automação na indústria de alimentos/chocolate. A garra macia acionada por vácuo consegue segurar objetos oblongos delicados e leves com geometrias singulares e/ou objetos com superfície incomum.
A piSOFTGRIP® conta com dois dedos de aperto e uma cavidade de vácuo, todos feitos em uma única peça, resultando em um produto simples e robusto. O produto não é sensível ao pó e a força de agarramento é facilmente ajustada e controlada pelo nível de vácuo aplicado. A garra consegue ser colocada facilmente em fileiras (modo múltiplo) para dar apoio à pega de objetos estendidos.
Aprovado para uso em alimentos
A piSOFTGRIP® é feita de silicone aprovado para contato direto com alimentos (de acordo com os regulamentos FDA 21 CFR e EU 1935/2004). A garra detectável possibilita à indústria de alimentos/chocolate ampliar o manuseio automatizado de alimentos para incluir uma gama mais ampla de produtos.
Itens alimentícios/chocolates delicados podem ser manuseados sem risco de serem danificados por esmagamento. Opções de conexão lavável e a cavidade de vácuo vedada facilitam a limpeza e mantêm o funcionamento, até mesmo em ambientes desafiadores.
Fácil de usar, controlar e limpar
A ferramenta de vácuo de pega macia é tão fácil de controlar e instalar quanto uma ventosa. Você também pode usá-la para diversas aplicações, colocando várias piSOFTGRIP® 50-2 em sequência ou outras estruturas de grade, apoiando as escolhas que quiser fazer. A piSOFTGRIP® 50-2 usa as mesmas conexões que as ventosas piGRIP®da Piab.
Uma conexão de aço carbono opcional oferece lavagem para auxiliar a limpeza (essa garra tem a mesma interface da piSOFTGRIP® 50-3). O design intuitivo e fácil de usar torna a piSOFTGRIP® fácil de integrar em procedimentos automatizados, o que ajuda a garantir a qualidade dos produtos e aumentar a produtividade geral.
Ótima solução de garra para objetos oblongos pequenos e delicados
A piSOFTGRIP® 50-2 é uma excelente solução econômica para objetos delicados e difíceis de segurar. A força de apreensão é facilmente controlada, simplesmente ajustando o nível de vácuo. A nova garra macia pode segurar objetos com um diâmetro de até 50 mm [1,18”].