Sugestões

Categorias

Produtos

Conteúdo

  • News
  • Apresentando o transportador a vácuo piFLOW®i/f 28L

Apresentando o transportador a vácuo piFLOW®i/f 28L

Publicado 31/03/2020

A Piab está estendendo a linha da família piFLOW®i/f com um novo transportador a vácuo que permite maior volume por lote.

O novo piFLOW®i/f possui um corpo de 28L e possibilidade de configurações como montagem dupla das bombas piBASIC 400 e 600 na tampa, o que significa que a capacidade total da bomba pode ser aumentada para 800 ou 1200. Por exemplo, isso aumentará a produção das atuais 4 toneladas por hora (bomba de 14L e 600) para 7,5 toneladas por hora com a adição de 2 x piBASIC 600.


Compartilhar artigo

Comparar produtos

0 item(s) adicionado(s)
Comparar