- News
- As aclamadas ventosas BXP veem a estreia de novo membro da família e configurador
As aclamadas ventosas BXP veem a estreia de novo membro da família e configurador


Nossas aclamadas ventosas BXP, usadas com mais frequência para coletar objetos com superfícies particularmente porosas, agora serão complementadas com uma versão de 45 mm. Depois disso, a família completa de ventosas será transferida para o nosso configurador, expandindo as perspectivas dos clientes para atender eficientemente às suas necessidades de processo.
Nossa linha de ventosas BXP tem sido fundamental há mais de uma década para coleta e elevação de objetos com superfícies irregulares ou porosas, como o papelão. Parte do sucesso se deve ao fato de as ventosas serem feitas de DURAFLEX®, um material especificamente desenvolvido pela Piab, que combina a elasticidade da borracha com a resistência ao desgaste do poliuretano. O DURAFLEX® também não deixa marcas, o que não danifica os produtos.
A família BXP vai se expandir com a introdução de uma ventosa de 45 mm que complementa a já generosa sequência de ventosas de 10 a 110 mm. Como as outras ventosas da família, o novo tamanho, denominado BX45P ou B45XP, estará disponível com uma variedade de foles e lábios. Outra notícia é que uma série de conexões serão adicionadas, também para os tamanhos existentes.
O mais importante é, no entanto, que a linha BXP de agora em diante será totalmente configurável, permitindo que a seleção de ventosas refinadas se alinhe perfeitamente com qualquer necessidade de maquinário ou processo. As ventosas existentes manterão seus números de artigo, o que facilita o reordenamento.
As novas ventosas BX45P/B45XP estão disponíveis para encomenda no site Piab.com.
Mais informações
Luba Biber, Marketing Manager, Vacuum Automation Division
P.: +49 (0) 6033 7960 0
E.: luba.biber@piab.com