- News
- Com a piSOFTGRIP® 100-4, a Piab está lançando a maior garra da série
Com a piSOFTGRIP® 100-4, a Piab está lançando a maior garra da série

A Piab tem o orgulho de apresentar a nova e maior piSOFTGRIP® 100-4, desenvolvida especialmente com a automação da indústria alimentícia em mente. Ela também é capaz de manusear peças de máquinas com formatos variados ou remover peças moldadas por injeção.
A piSOFTGRIP® 100-4 tem quatro dedos de pega e uma cavidade a vácuo que permite segurar objetos de até 100 mm [3,93 polegadas] de largura. Como todos os outros membros da família piSOFTGRIP® ela é feita em uma única peça, resultando em um produto simples e robusto. Fabricada em silicone detectável aprovado para contato direto com alimentos, a garra de vácuo pode ser utilizada para automatizar o manuseio de todo tipo de alimentos frescos, não embalados e delicados, sem risco de esmagamento.
As garras de vácuo piSOFTGRIP® são uma excelente solução econômica para objetos delicados e difíceis de segurar. Elas ocupam um espaço muito pequeno, o que as torna ideais para várias aplicações, mesmo em configurações de máquinas com restrição de espaço. As ferramentas de vácuo piSOFTGRIP® são tão fáceis de controlar e instalar quanto uma ventosa. Elas não requerem nenhuma programação específica. Para assegurar a força de pega correta para um manuseio cuidadoso, mas seguro, de objetos delicados, o nível de vácuo pode ser facilmente ajustado.
O design intuitivo e fácil de usar torna as garras de vácuo piSOFTGRIP® fáceis de integrar em procedimentos automatizados, onde podem ajudar a assegurar a qualidade dos produtos e aumentar a produtividade em geral. Com as conexões de lavagem, é fácil limpá-las.
A piSOFTGRIP® 100-4 é a maior versão de uma série de garras, baseando-se na versão de três dedos da piSOFTGRIP® 50-3 e 30-3 para coleta de frutas pequenas e pralinas, assim como na versão de dois dedos da piSOFTGRIP® 50-2, uma excelente solução de pega para objetos pequenos, sensíveis e com formato alongado como cones de waffle ou cortes de peixe. As garras da família piSOFTGRIP® podem ser integradas em aplicações que requerem coletas múltiplas ou como uma ferramenta independente.
Principais benefícios da série piSOFTGRIP®:
- Solução econômica para objetos sensíveis e delicados
- O material de silicone permite aplicação em ambientes com temperatura alta ou baixa
- Fácil instalação, sem programação
- Simples de limpar com a conexão para lavagem
- Não é sensível à poeira, graças à sua cavidade de vácuo vedada