- News
- Controlador elétrico ECU-15- piFLOW®
Controlador elétrico ECU-15- piFLOW®
Publicado 01/09/2020

A nova plataforma do software da ECU-15 e ECU-15S pode ser facilmente atualizada com novas versões de software, adicionando novas funcionalidades no futuro.
- Preparada para futuras funcionalidades adicionais, (atualização do software via interface USB em comparação com a ECU-10, ou seja, funcionalidades adicionais podem ser adicionadas no futuro)
- Fácil de usar:
- Adapte o tempo de sucção e descarga ao material/produto, pois várias configurações de material/produto podem ser armazenadas no controlador
- Verificação da função, fácil de verificar o status do sinal e a funcionalidade dos componentes da esteira, um por um, durante a instalação e também para encontrar problemas/falhas
- Funções de monitoramento
- Monitoramento da pressão de alimentação da bomba - avisa/aborta o transporte quando a pressão de alimentação está muito baixa.