Sugestões

Categorias

Produtos

Conteúdo

  • News
  • Deixando a piCOBOT® ainda mais colaborativa

Deixando a piCOBOT® ainda mais colaborativa

Publicado 06/10/2019

A garra (EOAT) inteligente da Piab, piCOBOT®, agora é configurável para qualquer cobot.

Taby, Suécia – A garra (EOAT) operada a vácuo da Piab, piCOBOT®, agora está disponível com uma interface elétrica genérica, além de várias opções para dimensões da placa de montagem de acordo com a norma ISO 9409-1, permitindo que a mesma seja configurada para operar com qualquer robô colaborativo e robôs industriais de menor porte.  Ao apresentar compatibilidade genérica para piCOBOT®, a Piab está atendendo pedidos de vários fabricantes dos chamados robôs colaborativos (cobots) que desejam usar a garra a vácuo sem igual da Piab em colaboração com seus cobots. Originalmente certificada para operar com cobots da Universal Robots, a piCOBOT® agora estende seu alcance ao mercado de cobots, apresentando um alto grau de configurabilidade.

Por meio de uma ferramenta de configuração online de fácil utilização, os clientes da Piab podem escolher entre uma interface elétrica genérica, incluindo um cabo padrão ou um especificado pela Universal Robots. Os clientes também podem escolher várias interfaces mecânicas diferentes, configurando ferramentas que atendem exatamente seus requisitos e/ou aplicações específicas. Apresentando extensões plug-and-play para cobots, a piCOBOT® garante uma interação robô-humano segura e eficaz. Apresentando a patenteda e altamente eficiente tecnologia de vácuo COAX® da Piab, a piCOBOT® compreende uma unidade de bomba de vácuo e uma unidade de garra equipada com ventosas. A extensa gama de ventosas da Piab permite que os clientes a adaptem para suas próprias necessidades.

“O mercado de cobot está em ascensão no momento, portanto, não surpreende que os fabricantes estejam interessados em combinar seus cobots com nossa garra genuinamente flexível e fácil de usar. A piCOBOT® permite uma operação segura e com otimização de energia, garantindo que os cobots dos fabricantes se tornem o mais produtivos possíveis”, comenta Jan Schieche, Gerente de Produtos de Automação Global.

Proporcionando otimizada utilização da carga útil ideal do cobot, a piCOBOT®, incluindo suporte de ventosas, pesa apenas 720g. Apesar do peso mínimo, a EOAT da Piab ainda é capaz de levantar objetos com peso de até 7 kg. Um formato compacto e uma baixa altura de construção de 69 mm também permitem que a piCOBOT® seja usada em áreas com pouco espaço. Projetada para oferecer flexibilidade e alcance máximos, a piCOBOT® tem 97-142 mm de largura e sua garra é inclinável a +/- 15°.

“A piCOBOT® agora pode ser usada para ampliar o alcance de todos os cobots, independentemente da marca, tornando os robôs colaborativos ainda mais colaborativos e, ao fazê-lo, promovendo ambientes de trabalho mais produtivos e amigáveis”, conclui Jan Schieche.

piCOBOT® folheto – Compatibilidade genérica (pdf)

Sobre a Piab
A Piab oferece soluções inteligentes para o mundo automatizado, ajudando milhares de usuários finais e fabricantes de máquinas em logística de comércio eletrônico, indústrias alimentícias, farmacêuticas, automotivas e outras indústrias de manufatura para melhorar a eficiência energética, produtividade e ambientes de trabalho. Com quase 500 funcionários e 1,2 bilhão de coroas suecas em vendas em 2018, a Piab é uma organização global que atende clientes em quase 70 países a partir de uma rede de subsidiárias e distribuidores. Ao alavancar o desenvolvimento tecnológico em andamento em automação e robótica, e focando segmentos e regiões de alto crescimento, a visão da Piab é tornar-se líder global em soluções de manipulação e movimentação.

Mais informações
Kajsa Blixth, Vice-Presidente, Gerente de Marketing e Comunicações
Tel: +46 (0) 8 630 25 85
E-mail: kajsa.blixth@piab.com


Compartilhar artigo

Comparar produtos

0 item(s) adicionado(s)
Comparar