- News
- Garra Mini Cobot (MCG) – pequena e poderosa
Garra Mini Cobot (MCG) da Piab – pequena e poderosa

Especialmente quando se trata de garras cobot, ser pequena é ser poderosa. Pesando apenas 270 gramas, a MCG é provavelmente a garra cobot mais leve do mundo. Ela levanta peças de até 5 quilos e pode ser equipada de forma flexível com uma ampla variedade de unidades de sucção.
A menor e mais leve garra cobot, com maior capacidade de levantamento está disponível para a tarefa de movimentar produtos de uma prateleira até uma caixa para envio, um procedimento cada vez mais crescente com a demanda crescente de e-commerce.
A combinação de uma unidade de bomba com a tecnologia de ejetor a vácuo COAX® integrada e placas adaptadoras de garras separadas permite o máximo de flexibilidade. Isso é aumentado ainda mais pelo seu trocador de ferramentas Quick-Click, porque permite mudar de uma placa de garra para outra em segundos, graças ao seu design do tipo “ligar e usar”. A tecnologia integrada de vácuo Piab, COAX®, minimiza o consumo de energia e oferece uma retenção segura e rápida devido ao alto fluxo a vácuo inicial.
De modo geral, a sua alta flexibilidade e desempenho permitem à MCG coletar quase qualquer peça, de caixas de comprimidos a tubos de pasta de dente, sejam de papel ou plástico, em sacos ou soltos.
Benefícios do cliente:
- Permite usar o menor tamanho de cobot ao permitir o uso da capacidade máxima graças ao seu peso extremamente leve
- Flexível para uso em diferentes aplicações, devido às várias placas de garras
- Troca de garra rápida para menor tempo de inatividade, equipada com o trocador de ferramentas Quick-Click com design do tipo “ligar e usar”
Aplicações:
- e-commerce, logística e armazenamento
- Embalagem
- Qualquer aplicação em que os cobots são usados para alimentos ou bens de consumo rápido (FMCG)