- News
- Garras de vácuo Kenos KVG da Piab para um sistema eficiente de manuseio de madeira bruta
Manuseio flexível e eficiente de corrediças de madeira bruta em um sistema de amarração.

Usando as garras Kenos® KVG da Piab, a Officina Meccanica Sestese SpA projetou e fabricou uma máquina de embalagem de fim de linha instalada em uma importante empresa no sudeste da Europa, um fabricante de componentes para a indústria de móveis.
O sistema de amarração vertical da Officina Meccanica Sestese, modelo 08L, foi desenvolvido para comprimir, compactar e estabilizar embalagens de painéis de melamina. A máquina permite a embalagem automática de pacotes com a possibilidade de fazer várias amarrações com correias de poliéster seladas termicamente com 16 mm de largura e de 0,8 a 1 mm de espessura.
Os tamanhos dos pacotes a serem manuseados variam de no mínimo 60 mm de altura a no máximo 2.180 mm de largura e 5.700 mm de comprimento.
A cabeça de amarração “modular” robusta e compacta é equipada com todas as funções para realizar o ciclo de amarração exigido pelo cliente, com um tempo de ciclo entre 4 e 7 segundos.
A máquina é equipada com um dispositivo capaz de aplicar corrediças de madeira acima e abaixo do pacote, o que o protege durante a aplicação da correia. Esse dispositivo é alimentado por um manipulador que possui quatro garras Kenos® KVG120 da Piab, operadas por meio de um soprador de canal lateral, também fornecido pela Piab, o que permite que uma camada de corrediças de madeira bruta seja manuseada.
Nessa camada, as corrediças são subsequentemente captadas por mais duas garras Kenos® KVG60 da Piab, equipadas com geradores de vácuo COAX®, que alimentam o dispositivo que aplica camadas às corrediças.
O sistema da Officina Meccanica Sestese também é equipado com assistência remota.
Por que as garras Kenos® ofereceram a solução ideal
“As garras Kenos® são a solução mais adequada para o nosso processo, o qual utiliza materiais muito porosos. Antes de adotar esses sistemas de pega, usávamos ventosas de outros fabricantes, que não garantiam uma captação perfeita. Além disso, era necessário substitui-las com frequência para poder manusear formatos e materiais diferentes. As garras Kenos®, por outro lado, são extremamente confiáveis e flexíveis, pois sempre captam a peça e resolvem o problema de ter que reequipar a linha. E não é só isso. As garras Kenos® também têm uma vida útil maior do que as ventosas, pelo fato de apenas a espuma técnica que forma a interface de pega precisar de substituição”, diz Marco Vicario, engenheiro de projeto da Officina Meccanica Sestese e encarregado do design.
“Temos trabalhado em parceria com a Piab há algum tempo. Graças ao suporte que os técnicos da subsidiária italiana conseguem nos fornecer, usamos as garras Kenos® não apenas em nossos sistemas padrão, como a máquina de amarração vertical 08L, mas também em nossos sistemas customizados, para poder garantir eficiência, flexibilidade e precisão para nossos clientes”, acrescenta Maurizio Alessi, gerente de marketing da Officina Meccanica Sestese.
Vantagens dos sistemas de pega a vácuo da Piab
Os sistemas de pega a vácuo Kenos® KVG da Piab são desenvolvidos para simplificar os processos de manuseio em muitos setores da indústria, como o de madeira, cerâmica etc. Eles compõem uma linha versátil, projetada para o manuseio de uma grande variedade de objetos de diferentes formas, tamanhos e densidades. A maioria dos sistemas de pega pode ser equipada com geradores de vácuo integrado ou preparados para geração de vácuo separada, por meio de uma bomba de palhetas rotativas ou soprador de canal lateral. Entre os vários sistemas Kenos® disponíveis, o KVG é o modelo mais adequado para a indústria de madeira, graças à sua alta capacidade de adaptação.
A tecnologia de geração de vácuo COAX® da Piab minimiza o consumo de energia e, ao mesmo tempo, oferece uma pega segura e rápida devido ao alto fluxo de vácuo inicial. A unidade da bomba pode fornecer alto desempenho, mesmo quando a pressão de alimentação é baixa ou flutuante. Isso foi comprovado em testes comparativos independentes conduzidos no Instituto Fraunhofer de Máquinas-Ferramentas e Tecnologia de Conformação IWU em Dresden. Esses testes mostraram que os ejetores da PIAB exigem significativamente menos ar comprimido para alcançar o mesmo resultado que os ejetores de outros fabricantes. Consequentemente, seu uso reduz o custo do fornecimento de ar comprimido e, portanto, o custo total de fabricação.
Quer saber mais? Fale conosco!
Sobre a Officina Meccanica Sestese SpA
Fundado em 1949, o OMS Group é uma empresa líder que projeta e fabrica máquinas e sistemas de embalagens secundárias de fim de linha usados em uma ampla variedade de indústrias.
Confiabilidade, experiência e flexibilidade são três fatores fundamentais que permitem que o OMS atenda às exigências de mercado, que variam da mais simples máquina de amarração à fábrica mais sofisticada de embalagens.
Com foco constante em novas tecnologias e nas necessidades do mercado, todos os modelos do OMS são projetados funcionarem com a rede do cliente de acordo com os protocolos da Indústria 4.0, para oferecer soluções inovadoras e customizadas aos clientes, garantindo os melhores desempenhos e economias consideráveis de custos.
Além da sede italiana em Paruzzaro, na província de Novara, o OMS Group tem doze subsidiárias na Itália, Europa, América do Sul e do Norte, Ásia, Oceania e emprega mais de 250 pessoas no mundo todo.