- News
- Kenos®FlexiGrip
Adapte a nova Kenos®FlexiGrip versátil para atender perfeitamente às suas necessidades de aplicação

Em muitos setores, a flexibilidade de uma garra robótica é fundamental para uma automação bem-sucedida. Com sua superfície de espuma, a Kenos®FlexiGrip (KFG) oferece a versatilidade para captar diversos produtos diferentes sem ajuste. Seu design modular oferece a flexibilidade de adaptação da garra à aplicação específica do cliente e de integração simples em equipamentos existentes. A KFG pode ser usada como uma única garra em robôs, bem como em cobots, ou combinada em uma ferramenta da ponta do braço (EOAT) para uso com robôs industriais. Essas garras de espuma a vácuo de tamanho médio complementam perfeitamente o portfólio existente de garras de grande área Kenos® da Piab.
A nova garra de espuma a vácuo Kenos®KFG oferece muitas vantagens na produção em massa de produtos com superfícies irregulares, ásperas, estruturadas ou texturizadas. Eles podem variar de materiais de construção a madeira e papelão, bem como jarras abertas a garrafas e peças automotivas complexas. Seu dispositivo de manuseio de sacos especialmente projetado também permite manusear bolsas e sacos cheios de líquido. Esses produtos são difíceis ou, até mesmo, impossíveis de manusear, principalmente com garras mecânicas, que podem danificá-los. A KFG é, portanto, uma solução ideal para manusear produtos de tamanho médio de forma suave, mas firme, já que sua espuma se afunda nas diferentes superfícies ou sobre elas.
A KFG pode ser configurada para uma gama aparentemente infinita de produtos.
As três tecnologias distintas consistem em válvula de retenção, redução de restrição de fluxo ou unidade de garra para sacos.
A versão contendo orifícios calibrados com restrição de fluxo pode girar até 360° e, portanto, lidar com produtos de cabeça para baixo. É fina e leve e permite aplicações de alta velocidade.
A garra contendo válvulas de retenção autorreguladas oferece opções variadas de cobertura, desde um único produto que não cobre toda a superfície até camadas completas do produto. Essa versão oferece baixa sensibilidade à poeira, não requer filtros (portanto, menos peças que precisam de substituição) e pode girar até 80°. A combinação específica de superfície de espuma e válvulas de retenção reduz o número de pegas incorretas, o que faz da KFG uma solução muito confiável.
A versão de garra para sacos pode ser configurada com uma armação normal para sacos macios ou uma armação adicional para sacos cheios de líquidos ou outros. Esses sacos podem ser manuseados com segurança sem causar perfuração ou vazamento.
A KFG está disponível como garra redonda com diâmetro de 80 mm e 100 mm ou quadrada, nos tamanhos de 80 mm e 120 mm.
A Kenos® KFG pode ser alimentada por um cartucho de vácuo integrado descentralizado, ou por várias garras que compartilham uma fonte de vácuo comum em um sistema centralizado. Outra opção é a geração remota de vácuo externo por meio de uma bomba de vácuo que reduz o desgaste do braço robótico e, portanto, aumenta sua vida útil.
Com essa garra de vácuo de espuma facilmente adaptável, a Piab amplia ainda mais seu portfólio de soluções de pega perfeitamente configuráveis para uma aplicação do cliente, principalmente para produtos robustos e estruturados.
Benefícios do cliente
- Garra altamente versátil que aumenta a eficiência ao reduzir erros de pega
- Facilmente adaptável às aplicações do cliente, graças a diferentes opções de tecnologia
- Menos tempo de inatividade graças à substituição mais fácil da espuma
Aplicações
- Embalagem
- Automotiva
- Construção
- Manuseio de madeira
- Indústria geral