- News
- Extremamente leve, sem perder a robustez. A nova ferramenta Kenos®Safe&Light permite otimizar o uso da carga de seu robô
Extremamente leve, sem perder a robustez. A nova ferramenta Kenos®Safe&Light permite otimizar o uso da carga de seu robô

Cada vez mais, as PMEs estão buscando automatizar processos de paletização realizados manualmente. Usando cobots ou pequenos robôs industriais para esse fim, elas precisam de soluções de pega fáceis de instalar e operar. Robustez e versatilidade são requisitos adicionais para maximizar o tempo de funcionamento das máquinas e a usabilidade. A ferramenta de paletização Kenos® Safe&Light (KSL) da Piab trata exatamente disso: além de ser uma solução robusta e simples, é extremamente leve para uma ampla gama de aplicações, principalmente aplicações pesadas em ambientes robustos e empoeirados.
Com uma carga útil de até 59 kg, dependendo do tamanho da garra selecionada, a KSL é ideal para manuseio de papelão em aplicações de armazém e comércio eletrônico, bem como peças de madeira, manuseio de produtos de construção ou processos de produção de fim de linha. A combinação da leveza com a alta carga útil da garra faz com que a KSL permita soluções de sistema econômicas. Dependendo dos itens a serem manuseados, o sistema pode ser um cobot ou um robô industrial pequeno, que também é usado com frequência em células de paletização padrão.
Equipada com almofadas EasyFoam, a KSL pode ser configurada de maneira ideal para atender a aplicações específicas. Sua fixação magnética permite a troca rápida e fácil da espuma em um grande número de vezes, reduzindo assim os tempos de inatividade de substituição.
Graças ao seu design especial de estrutura de fibra de carbono que contém um corpo feito de espuma, ela é extremamente leve, permitindo o uso máximo da carga útil do robô ou cobot. Isso pode ajudar a economizar muito nos custos do sistema, pois um robô ou cobot menor pode ser suficiente para as respectivas aplicações. Além disso, esse design faz dela uma solução naturalmente adaptada para aplicações colaborativas.
As garras estão disponíveis com a tecnologia de restrição de fluxo ou válvula. O cliente tem a opção de escolher entre uma solução com um sistema de válvula de retenção independente que garante um nível de vácuo constante e não requer nenhum ajuste. Como alternativa, pode ser usada uma solução econômica com um sistema de orifícios calibrados que permite a pega de itens de cabeça para baixo.
A garra KSL pode ser equipada com geração de vácuo interna ou externa. Um kit de válvulas opcional para um ejetor de vácuo está disponível. Ao utilizar essa garra com um cobot UR, uma tampa UR é incluída na oferta, permitindo uma solução de plug&play. A garra também é adequada para uso com todos os outros tipos de cobots ou pequenos robôs industriais do mercado.
Resumo dos benefícios do cliente:
- Uma garra projetada para cobot com peso muito baixo, permitindo maximizar a carga útil do cobot
- Processos ininterruptos em ambientes robustos e empoeirados graças à tecnologia de válvulas, produtos e design resistente de alta capacidade
- Poucos tempos de inatividade graças ao sistema magnético EasyFoam que substitui rápida e facilmente a espuma
Principais aplicações:
- Processos de produção de fim de linha
- Embalamento/armazenamento
- Manuseio de peças de madeira