- News
- Lançamento piSAFE® - Programa completo agora disponível
Lançamento piSAFE® - Programa completo agora disponível

O novo programa piSAFE® da Piab permite novos benefícios em aplicações onde a segurança, flexibilidade, velocidade e desempenho são fundamentais.
Os produtos do novo programa piSAFE® são desenvolvidos para fornecer produtos configuráveis e de baixo peso que podem ser adaptados às suas necessidades específicas. Enquanto a tecnologia patenteada COAX® da Piab mantém a liderança de mercado em desempenho de vácuo completo, o design flexível e a facilidade de manutenção faz dela uma escolha perfeita para aplicações robóticas desafiadoras e dispositivos ergonômicos de manipulação onde a segurança é uma preocupação fundamental. Quer você queira um sistema centralizado ou descentralizado de garra de vácuo, interfaces para sistemas comuns (padrão industrial) EOAT ou montagem autônoma, o programa piSAFE® fornece uma segurança de alto vácuo e uma configuração de alto desempenho especificada para você.
O programa piSAFE® da Piab agora é suplementado com a Válvula de Segurança de Vácuo piSAFE® e a Miniválvula de Segurança de Vácuo piSAFE® para sistemas centralizados que marcam a conclusão do programa piSAFE®. A Vávula de Segurança de Vácuo piSAFE® e a Miniválvula de Segurança de Vácuo piSAFE® estão disponíveis a partir de 8 de junho.
Benefício fundamentais do programa piSAFE®
- Válvula de segurança antirretorno de vácuo (válvula de retenção) que mantém o vácuo em aplicações vedadas em caso de falha do sistema ou na energia
- Pode substituir arranjos mecânicos ou de segurança de tanques de vácuo mais caros em ferramentas robóticas e equipamentos ergonômicos
- Adequado para dispositivos de levantamento/manipuladores ergonômicos e guindastes que devem obedecer a normas de levantamento, tais como (DIN/SS) – EN 13155 EN e ASME Standard B30.20
- Através de características de economia de energia, tanto o nível de ruído é reduzido quanto a pegada de carbono. O consumo de ar é reduzido em até 98% por ciclo
- Materiais leves reduzem o peso do EOAT e asseguram um menor desgaste em motores robóticos e acionamento com a possibilidade de aumento de velocidade/aceleração ou um robô menor e mais barato
Características fundamentais do programa piSAFE®:
- Configurável com ejetores de vácuo baseados na tecnologia COAX® com funções de controle integradas para economia de energia e liberação
- Porta de detecção de vácuo incluída para facilitar a instalação do interruptor de boa execução
- Configurável com diferentes tipos de funções de liberação que suportam a velocidade máxima de liberação e liberação livre de consumo de ar
- O projeto modular facilita as oportunidades de fácil manutenção, opções de conexão rápida e é adequado para configurações de aplicação