- News
- Manipular mais com menos com a nova unidade de bomba de vácuo piCOBOT®L
Manipular mais com menos com a nova unidade de bomba de vácuo piCOBOT®L da Piab

A Piab continuou a evoluir seu programa piCOBOT® ao adicionar uma versão maior. Desenvolvida com as necessidades dos clientes que trabalham com pequenos robôs e cobots industriais em mente, sua carga útil alta combinada com uma altura de montagem baixa permite o uso da capacidade máxima.
Com sua capacidade de levantamento de até 16 kg, a piCOBOT®L é particularmente atraente para aplicações de e-commerce, logística e armazenagem, assim como para auxiliar na manipulação de itens pesados na produção. Ela se utiliza da mesma plataforma tecnológica que a versão original, ou seja, ela consiste de uma unidade de bomba de vácuo e uma unidade de garra opcional. A unidade de bomba de vácuo é escalável e pode ser equipada com vários dos mais novos e poderosos cartuchos COAX®. Oferecendo um desempenho de vácuo significativamente maior, ela permite movimento rápido quando levanta itens mais pesados para alta produtividade em embalagem e paletização, montagem de peças ou descarga de máquina.
Adequada para diferentes efetores
Seu alto fluxo de vácuo facilita ainda mais a implantação de garras com espuma Kenos® grandes que podem manipular uma ampla variedade de objetos, desde um único grande e pesado a vários pequenos simultaneamente. A piCOBOT®L também é uma plataforma excelente para efetores personalizados, tanto aqueles desenvolvidos pelos especialistas da Linha Personalizada da Piab como os desenvolvidos pelo cliente ou pelo próprio sistema integrador. Graças à conexão de vácuo na parte inferior da bomba nenhum cabeamento extra é requerido ao anexar uma unidade de garra diferente.
Trocador de ferramenta automático
Enquanto a piCOBOT®L permite trocas manuais de garra e desmontagem da ferramenta da unidade de bomba, o requisito para agilizar a troca de ferramenta quando necessário exigiu um processo automatizado para garantir operação contínua e fornecer flexibilidade na implantação de uma solução para várias tarefas diferentes com o menor custo possível. Consequentemente, a adição mais importante é o trocador de ferramenta automático otimizado com uma estação de acoplamento para mais efetores. O trocador de ferramenta automático é equipado com uma alavanca para travar ou destravar a placa adaptadora do efetor. A alavanca pode ser aberta e fechada automaticamente pela estação de acoplamento para remover uma unidade de pega do cobot e captar e conectar-se a uma unidade diferente sem a necessidade de interferência humana. Por outro lado, a troca da garra no trocador de ferramenta também pode acontecer manualmente.
Melhor operacionalidade do mercado
A piCOBOT®L foi desenvolvida pensando no fácil acesso a peças que podem requer limpeza. Então, os cartuchos do ejetor podem ser extraídos em partes e os estágios de vácuo limpos quando necessário. A integração de filtros de proteção para poeira maximiza ainda mais o tempo de atividade da máquina. Graças ao corpo robusto da bomba em conformidade com IP65, tempos de operação longos também foram obtidos em ambientes hostis.
Resumo dos benefícios para o cliente:
- Permite aplicações de alta velocidade graças à utilização dos mais novos e poderosos cartuchos de vácuo COAX®
- Manipula mais com menos graças à sua alta carga útil de 16 kg e altura de montagem baixa de apenas 107 mm
- Seguro para colaboração direta entre humanos e robôs graças às suas bordas arredondadas
- O tempo de atividade alto mesmo em ambientes hostis graças à sua operacionalidade fácil e corpo robusto em conformidade com IP65
Áreas de aplicação:
- E-commerce, Armazenagem, Logística
- Embalagem, Paletização
- Processos de produção requerem montagem de partes mais pesadas