Sugestões

Categorias

Produtos

Conteúdo

  • News
  • Manipule frutas delicadas cuidadosamente com a piSOFTGRIP®

Manipule frutas delicadas cuidadosamente com a piSOFTGRIP®

Publicado 10/06/2019

A Piab está incrementando a automação na indústria alimentícia, introduzindo uma nova garra flexível acionada a vácuo.

Taby, Suécia – A Piab tem o orgulho de apresentar a nova ferramenta de manipulação suave piSOFTGRIP®, desenvolvida especialmente para a automação na indústria de alimentos.
 A garra suave acionada de vácuo irá segurar objetos delicados e leves de geometrias singulares e/ou superfície incomum. A pega seletiva de pequenos objetos de formato irregular, como brinquedos, é outra aplicação potencial.

A piSOFTGRIP® possui três dedos de pega e uma cavidade de vácuo, todos feitos em uma única peça, resultando em um produto simples e robusto. Como é acionado por vácuo, a força de aperto é facilmente ajustada e controlada pelo nível de vácuo aplicado.

“A piSOFTGRIP® é uma solução econômica para objetos delicados e difíceis de pegar. A garra macia pode segurar objetos com um diâmetro de até 50 mm. No entanto, estamos planejando acompanhar este primeiro lançamento com a apresentação de modelos maiores em um estágio posterior”, afirma Lennart Ryberg, Gerente Global de Produtos da Piab.

A ferramenta a vácuo de pega suave é tão fácil de controlar e instalar como uma ventosa, e usa os mesmos acessórios que as ventosas piGRIP® da Piab. Um acessório opcional em aço inoxidável oferece um dispositivo de lavagem para auxiliar na limpeza. Seu design intuitivo e fácil de usar torna a piSOFTGRIP® fácil de integrar em procedimentos automatizados, onde pode ajudar a garantir a qualidade dos produtos e aumentar a produtividade geral.

Feita em silicone detectável aprovado para contato direto com alimentos (de acordo com os regulamentos da FDA e da UE), a garra a vácuo piSOFTGRIP® é a primeira do tipo. Fortificada com um aditivo antibacteriano, a garra de silicone compatível com alimentos permite que a indústria alimentícia amplie seu manuseio automatizado de alimentos para incluir uma gama maior de produtos. Alimentos não embalados, frescos e delicados podem ser manuseados sem risco de serem estragados por esmagamento ou contaminação.

A garra a vácuo piSOFTGRIP® feita de silicone também é uma ferramenta de automação leve, o que significa que muito pouco peso extra é adicionado quando montado nos braços do robô. Tem uma altura de construção de aproximadamente 80 mm, permitindo que seja usada mesmo quando o espaço é limitado.

Combinada com a garra piCOBOT® da Piab, a piSOFTGRIP® oferece uma extensão “plug and play” poderosa e flexível para robôs colaborativos. Como tanto a piCOBOT® quanto a piSOFTGRIP® oferecem funcionalidade de economia de ar comprimido (ES), quase nenhuma energia é necessária para realizar uma pega e uma liberação. A garra flexível prática e fácil de usar já é certificada pela UR para esse uso.

Sobre a Piab

A Piab oferece soluções inteligentes para o mundo automatizado, ajudando milhares de usuários finais e fabricantes de máquinas em logística de comércio eletrônico, indústrias alimentícias, farmacêuticas, automotivas e outras indústrias de manufatura para melhorar a eficiência energética, produtividade e ambientes de trabalho. Com quase 500 funcionários e 1,2 bilhão de coroas suecas em vendas em 2018, a Piab é uma organização global que atende clientes em quase 70 países a partir de uma rede de subsidiárias e distribuidores. Ao alavancar o desenvolvimento tecnológico em andamento em automação e robótica, e focando segmentos e regiões de alto crescimento, a visão da Piab é tornar-se líder global em soluções de manipulação e movimentação.

Mais informações

Kajsa Blixth, Chief Marketing Officer
Tel: +46 (0)8 630 25 00
E-mail: kajsa.blixth@piab.com


Compartilhar artigo

Comparar produtos

0 item(s) adicionado(s)
Comparar