- News
- Manuseio de placas de porcelana com garras de vácuo Kenos KVG
Manuseio automático de placas de grés de porcelana e subformatos relacionados

Graças à garra de vácuo de área Kenos® KVG da Piab, uma enorme variedade de tamanhos e superfícies pode ser manipulada, usando apenas uma garra robótica. Isso permitiu que uma empresa italiana importante, que fabrica sistemas automáticos para a indústria cerâmica, reduzisse custos e aumentasse a produtividade.
Em uma fábrica recém-construída em Modena, o centro italiano da indústria de pisos e azulejos, um fabricante importante de linhas completas de produtos cerâmicos instalou uma garra a vácuo Kenos® KVG da Piab em três tipos diferentes de sistemas: tradutores, traslo-rotatores e paletizadores. Em tradutores, a garra de vácuo Kenos® KVG é usada para captar a placa inteira ou a formação dos subformatos relacionados da esteira de roletes e coloca as peças em outro ponto da linha de produção. Em traslo-rotatores, essa garra robótica é instalada para coletar a placa da esteira de roletes e posicioná-la em um rack de compartimentos altos usando um tripé (com inclinação de cerca de 85°). Nos sistemas de paletização, a garra de vácuo Kenos® KVG é utilizada para pegar a placa inteira ou a formação dos subformatos relacionados e armazenar as peças dentro de uma caixa de madeira, na qual elas são embaladas e enviadas para a etapa de logística.
O processo é caracterizado por uma grande variedade de peças a serem manuseadas. Elas variam de formatos com tamanho mínimo de 1.200 x 1.200 mm a formatos com tamanho máximo de 1.620 x 3.220 mm, com pesos de 20 a 300 kg e espessuras que variam 6 a 25 mm.
Além do tamanho e peso, outra característica fundamental é a variedade extrema das superfícies de pega, que podem ser lisas, corrugadas (descascadas, riscadas e em mosaico) e texturizadas (corte de pedra e assoalho).
Além disso, nesse processo, é necessário manusear peças com uma pega com ainda mais cisalhamento, com a força de levantamento paralela à superfície. Como elas são muitos pesadas, existe a necessidade absoluta de proteger a integridade dos funcionários e dos sistemas, evitando que as peças caiam, o que pode causar acidentes sérios e altos custos com paralisações.
Usando sistemas de pega tradicionais, a empresa não conseguia gerenciar de modo ideal a variação contínua de formatos e superfícies. Os operadores eram forçados a fazer ajustes frequentes, como trocar as ventosas, excluir pontos de pega, ajustes mecânicos etc. com tempos de inatividade subsequentes. Tudo isso tinha um impacto negativo sobre a produtividade e os custos.
Graças ao uso da garra de vácuo Kenos® KVG, a empresa consegue manusear as placas com um único sistema de pega, o que garante máxima versatilidade no que diz respeito às diferentes superfícies e tamanhos das peças a serem manuseadas. A garra de vácuo Kenos® KVG também se provou extremamente confiável e segura diante das condições de uso não ideais normalmente encontradas em uma fábrica cerâmica.
Os sistemas de garra de vácuo Kenos® da Piab são projetados para simplificar os processos de manuseio em muitos setores, como o de cerâmico, madeira, embalagem etc. É uma linha versátil, projetada para o manuseio de uma grande variedade de objetos de diferentes formas, tamanhos e densidades. A maioria das soluções de pega pode ser equipada com geração de vácuo integrada ou são adequados para geração a vácuo separada, por meio de uma bomba de palhetas rotativas ou soprador de canal lateral. Entre os vários sistemas Kenos® disponíveis, o KVG é o modelo mais adequado para a indústria de pisos e azulejos graças à sua alta capacidade de adaptação.