- News
- Mini, mas poderosa: a nova Kenos®MiniGrip oferece uma fixação estável e rígida mesmo em superfícies ásperas
Mini, mas poderosa: a nova Kenos®MiniGrip oferece uma fixação estável e rígida mesmo em superfícies ásperas

No setor de embalagens ou alimentos e bebidas, os processos de automação precisam ser capazes de lidar com cada produto, bem como com camadas completas de produtos.
A Kenos®MiniGrip (KMG) é uma minigarra de vácuo de espuma versátil, compacta e fácil de instalar. Essa garra pequena pode ser instalada em matrizes de uma ferramenta de ponta do braço (EOAT). A versão retangular é equipada com vários orifícios de sucção que ignoram o posicionamento incorreto de peças, ao mesmo tempo que permitem o manuseio de vários objetos. As KMGs redondas vêm com a tecnologia de restrição de fluxo ou válvula de retenção. Tanto a garra retangular quanto a redonda complementam perfeitamente o portfólio atual da Piab, comportando-se como uma superminigarra de espuma ao compensar irregularidades na superfície do produto, rugosidade e variações nas formas. Além disso, a KMG oferece um suporte rígido.
A Kenos®KMG é uma garra de vácuo de espuma que pode ser adaptada para aplicações de pouco espaço em um EOAT semelhante a uma ventosa. Sua superfície de espuma oferece a versatilidade de pegar uma variedade de objetos diferentes sem ajuste. No caso de alturas de camada irregulares, a KMG pode ser equipada com compensadores de nível sem a necessidade de trocar o dispositivo de montagem.
O dispositivo de geração de vácuo pode ser instalado diretamente na KMG ou próximo a ela para maximizar a capacidade e a eficiência.
Disponível em formato redondo ou retangular, a Kenos®KMG oferece pega estável e rígida mesmo em superfícies não planas, ásperas, estruturadas ou texturizadas e pode ser usada para captar objetos de produtos porosos ou não porosos. Com seus vários orifícios de sucção redondos, a garra retangular pode ser usada para pegar objetos menores do que a superfície da garra, vários objetos ou um único objeto que cubra totalmente a garra ou seja maior ainda do que sua superfície. As garras com tecnologia de restrição de fluxo são especialmente adequadas para aplicações de alta velocidade e podem ser giradas até 360°.
A KMG redonda está disponível nos tamanhos de 25 mm a 70 mm de diâmetro. A versão retangular está disponível com uma largura que varia de 20 mm a 40 mm e comprimento entre 60 mm e 120 mm.
Benefícios do cliente:
- Alta versatilidade combinada com flexibilidade para diferentes tamanhos de EOAT, permitindo o uso em produções em massa
- Capacidade de sucção múltipla devido ao design especial do orifício da garra retangular
- Maior produtividade e alta eficiência graças ao número reduzido de erros da pega
Aplicações:
- Produção e embalagem de produtos FMCG
- Embalagem de produtos alimentícios e bebidas, como biscoitos, garrafas ou latas com aerofólio
- Manuseio de peças pequenas e não planas na produção