- News
- Nova configuração plug & play piCOBOT® para cobots CRX da FANUC
Nova configuração plug & play piCOBOT® para cobots CRX da FANUC

A Piab continua sua jornada para disponibilizar nossa principal família de ferramentas cobot para todos os usuários finais. A Piab agora oferece piCOBOT® e piCOBOT®L em versões completamente adaptadas ao CRX da FANUC. Plug & Play em todos os aspectos.
A inteligente ferramenta da ponta do braço da Piab, piCOBOT®, até agora, teve quase uma década de prosperidade no mercado para equipamentos de cobot. Parte do sucesso tem relação com a própria unidade – seu design compacto, mas fácil de usar, e precisão incomparável.
E, é claro, sua capacidade. Apesar de seu peso limitado, apenas 720 g, este EOAT é capaz de elevar objetos de até 7 kg. Em 2022, o sucesso foi seguido pelo modelo ainda mais poderoso, o piCOBOT®L, com uma capacidade de elevação de até 16 kg.
Desde suas respectivas estreias, o piCOBOT® e o piCOBOT®L foram adaptados para atender especificamente a vários fabricantes de cobot diferentes, sendo um deles a FANUC – parceira de algumas adaptações anteriores.
“Seguindo nossas adaptações certificadas do piCOBOT® e piCOBOT®L para os robôs CR4/CR7 e LR Mate 200 da FANUC, foi natural aplicar a mesma configuração correspondente em sua linha CRX. E é exatamente onde chegamos hoje – o verdadeiro plug and play!”, diz Madeleine Sheikh, gerente de produto da divisão Vacuum Automation da Piab.
A nova configuração do CRX da Fanuc é um pacote completo que inclui um plug-in de software, interface mecânica, cabeamento especificado e mangueira de ar comprimido que, como um todo, oferecerá ao cliente final suporte à interação segura e fácil de usar do cobot. Naturalmente, quando se trata das soluções da Piab, a configuração é acompanhada por nossa linha cada vez maior de ventosas e acessórios, garantindo aplicações sob medida para qualquer contexto.
“Nossos novos pacotes de piCOBOT® e piCOBOT®L são totalmente testados, aprovados e certificados pela FANUC como dispositivos CRX e serão vendidos como tal”, conclui Madeleine Sheikh.
Além de serem equipamentos de cobot comercializados pela FANUC, o piCOBOT® e piCOBOT®L estão disponíveis no piab.com, totalmente configuráveis com o pacote CRX como um complemento às adaptações anteriores.
Mais informações
Luba Biber, Marketing Manager, Vacuum Automation Division
P.: +49 (0) 6033 7960 0
E.: luba.biber@piab.com