- News
- O coletor de itens n.º 1: a Piab tem o orgulho de apresentar a nova linha de ventosas MX
O coletor de itens n.º 1: a Piab tem o orgulho de apresentar a nova linha de ventosas MX

O coletor de itens n.º 1. a família de ventosas MX é excepcional para coletar vários objetos, principalmente para os setores de logística, armazenagem, e-commerce e reciclagem.
A ventosa de sucção MX pode ser usada em uma vasta gama de aplicações como coleta de cestos, atendimento de pedidos, despaletização de caixas e separação de pacotes. Não é mais necessário trocar a garra ou a ventosa para cada produto individual na aplicação.
Essas ventosas mutifuncionais energeticamente eficientes aprimoram as capacidades de fixação em várias superfícies e materiais. A ventosa MX tem a habilidade de criar um selo duro ao usar um fluxo baixo de vácuo, o que contribui para uma produção energética mais sustentável. As ventosas MX estão disponíveis em cinco tamanhos: 35, 42, 50, 57 e 65 mm em diâmetro e são compatíveis com nosso extenso programa de conexão piGRIP®, permitindo que as opções de conexão sejam adaptadas às suas necessidades. Para segurança e robustez extras, opte pelas conexões do grampo fixador de alumínio.
A ventosa MX da Piab é ideal para manusear pouches, caixas de papelão, objetos reciclados e sacos difíceis de agarrar como sacos finos e muito mais. Quando você precisa lidar com um amplo espectro de coleta de vários objetos, as ventosas MX são a escolha óbvia para todas as suas necessidades de coleta.
Os benefícios do coletor de itens n.º 1:
- Economia de energia
O fantástico desempenho de selagem a vácuo permite até 50% menos fluxo de vácuo, o que, por sua vez, permite a redução do ar comprimido usado ao diminuir a bomba de vácuo. Comparado à ventosa tradicional, as ventosas MX significantemente contribuem para uma operação mais sustentável e eficiente energeticamente. - Impacto de amassamento baixo
Aproveite o design de baixo nível de vácuo (idealmente a 30-40 -kPa/9-12 -inHg para melhor aderência) para evitar superfícies amassadas/enrugadas e ter a melhor possibilidade de reciclar/reusar embalagens, o que permite um resultado mais sustentável em embalagens. - Material durável – dureza tripla DURAFLEX®
A ventosa MX foi projetada com o material DURAFLEX® da Piab de extrema durabilidade, que obteve resultados positivos nos testes para mais de 750.000 ciclos. Este material possui a elasticidade da borracha, a resistência ao desgaste do poliuretano, fantástica memória elástica e capacidades de “não deixar marcas”. - Design inteligente
O design da ventosa inteligente da Piab permite que a ventosa MX tenha uma capacidade de selagem excepcional para níveis de vácuo baixo. A ventosa MX também é capaz de manusear diferentes tipos de objetos com várias geometrias e texturas de superfície. Até 50% menos fluxo de vácuo é requerido para objetos difíceis de coletar enquanto ainda oferece uma aderência segura e robusta.
A ventosa MX é ideal para sistemas com baixa capacidade de vácuo como piCOBOT® ou para sistemas de vácuo com problemas de capacidade, por exemplo, devido às flutuações do ar comprimido ou vazamento do sistema por causa das variações do produto. - O lábio fino e macio oferece recursos excepcionais de vedação a vácuo
- O fole robusto, mas fácil de dobrar, gera uma grande força de retenção em aderências dinâmicas com alta aceleração e onde a compensação de nível é necessária
- Pescoço firme para uma interface segura e resistente diante de uma variedade de opções de encaixe, também incluindo encaixes de grampo fixador de alumínio