- News
- O novo lábio de espuma Piab piGRIP® – FLIW manipula objetos com superfícies irregulares ou não estruturadas
O novo lábio de espuma Piab piGRIP® – FLIW manipula objetos com superfícies irregulares ou não estruturadas

FLIW (Foam Lip Wide) é a nossa contribuição mais recente para a série piGRIP®. Totalmente configurável com uma infinidade de combinações, é perfeito para qualquer aplicação de coleta. Selecione o tipo de lábio, fole, suporte e conector e obtenha a combinação certa para qualquer necessidade específica.
O piGRIP® FLIW é a escolha perfeita para coletar objetos com uma superfície irregular ou altamente estruturada. O lábio é fabricado em quatro tamanhos: Ø40, Ø60, Ø80 e Ø120 mm. Independentemente da largura, todos os lábios vêm em espuma EPDM macia (Ethylene Propylene Diene Monomer, monômero de etileno-propileno-dieno) e uma variedade de alturas com foles piGRIP®, com nenhuma ou de uma a seis dobras. O FLIW é fixado com um anel de travamento especial em POM (polioximetileno) que traz segurança extra à ventosa e mantém o lábio no lugar.
O novo lábio é baseado no piGRIP® FLI, mas possui um lábio mais largo para garantir elevações ainda mais seguras e maior flexibilidade. O piGRIP® FLIW é facilmente configurado no configurador piGRIP®.
Experimente os benefícios do piGRIP® FLIW:
- Perfeito para objetos com superfícies irregulares ou não estruturadas
- Diferentes tamanhos e alturas para atender a qualquer necessidade específica
- Fixado com um anel de travamento especial em POM (polioximetileno)
Principais aplicações:
- Produção e embalagem de bens de consumo rápido (Fast Moving Consumer Goods, FMCG)
- Projetado para coletar objetos com superfícies irregulares ou não estruturadas ou com grandes diferenças de altura
- Manuseio de peças não planas na produção