- News
- Personalizado para o sucesso: Conheça a nova série KVG E
Personalizado para o sucesso: Conheça a nova série KVG E

A renomada série de garra de vácuo Kenos® (KVG), referência em confiabilidade e eficiência, agora estabelece novos padrões no mundo da tecnologia de ventosas a vácuo. A recém-desenvolvida série KVG E da Kenos® incorpora o compromisso da empresa em fornecer soluções de ponta, adaptadas às diversas necessidades industriais.
Esta nova geração estreia com seu primeiro modelo, o KVG150, que tem 150 mm de largura e está disponível em comprimentos de 300 a 2000 mm. O KVG150 representa o ápice da engenharia, desenvolvido por especialistas globais em tecnologia de vácuo. Os cartuchos COAX® da Piab, amplamente reconhecidos, proporcionam uma pega com eficiência energética e confiável. Enquanto isso, a mais recente inovação da Joulin, a tecnologia Easy-Foam, permite reduzir o tempo de manutenção ao mínimo, aumentando assim a produtividade. Ambos os conhecimentos estão incorporados em um design preciso Kenos®, equilibrando a construção leve com desempenho otimizado. O design de perfil puro é aprimorado por uma área de pega estendida com um padrão de orifício otimizado em um perfil mais amplo e um coletor ejetor de ponta que maximiza a utilização de energia de ar.
Modularidade em sua perfeição
A série KVG são soluções de design modular com uma ampla gama de configurações personalizadas para necessidades específicas. Qualquer que seja o tamanho, tipo de espuma, desempenho de vácuo e tecnologia de controle de fluxo que você precise podem ser personalizados para sua própria garra de vácuo específica para várias aplicações em logística e armazenagem, embalagem, madeira processada, manipulação de caixas de papelão e muito mais. Cada componente, do silenciador à válvula de controle, é projetado para desempenho ideal, integração e manutenção convenientes.
“Transferimos suas necessidades para soluções realmente inovadoras. Parar uma linha para manutenção pode ser muito perturbador e caro. Com a nova garra robótica KVG150, você agora pode trocar um cartucho ou a espuma em uma fração de tempo.” Explica Benjamin Sauze, gerente de produto da Robotic Gripping Business.
Capacidade de ampliação da nova série E
A nova série E é baseada na já conhecida e consolidada série KVG. Porém, apresenta inovações inéditas em recursos e funcionalidades, expandindo significativamente a oferta de ventosas a vácuo no mercado. O poder do “E” nesta série combina os seguintes atributos:
Tecnologia evolutiva: que aproveita amplo conhecimento e experiência de especialistas em tecnologia de vácuo líderes mundiais combinados em uma garra robótica engenhosa, atendendo às expectativas atuais e futuras.
Fácil integração e manutenção: sem esforço com a mais nova tecnologia de garra. Recursos sofisticados permitem trocas rápidas e sem esforço de cartuchos ou espuma, reduzindo significativamente o tempo de inatividade e melhorando a eficiência operacional.
Design ecológico: construído a partir de material reciclado se correlaciona com nossas metas de sustentabilidade corporativa. Os materiais usados podem ser quase totalmente desmontados para reciclagem, contribuindo para um mundo mais verde.
A eficiência energética está no centro da tecnologia Piab e Kenos®. O design interno da garra otimiza o fluxo de ar, garantindo o uso de energia engenhosa. A compatibilidade com outros produtos de economia de energia da Piab, como o piSAVE® optimize, contribui ainda mais para a redução do impacto ambiental.
A série extensa de garras robóticas e opções de configuração adicionais com inovações adicionais e variantes de conectividade inovadoras complementarão o programa nos próximos anos.
Experimente o futuro da tecnologia de pega com a Kenos® KVG E-Series, onde a inovação encontra sustentabilidade e eficiência. Configure sua garra robótica KVG150 individual aqui.