- News
- Piab adiciona COMPACT10E ao programa de bombas compactas
Piab adiciona COMPACT10E ao programa de bombas compactas

A Piab expandiu seu programa de bombas compactas com uma nova alternativa, o COMPACT10E, para complementar o programa de bombas menores, com 10 mm.
A Piab desenvolveu o COMPACT10E para atender à demanda de uma solução simples de vácuo que também aumente a produtividade graças à sua aplicação de carregamento rápido.
O COMPACT10E foi criado com alternativas limitadas de configuração, o que oferece um preço de mercado competitivo sem comprometer a qualidade ou o desempenho do vácuo.
A alternativas de configuração do COMPACT10E incluem:
- Com ou sem sensor de vácuo
- Dois diâmetros alternativos de vácuo e conexões de ar comprimido
- O COMPACT10E por ser configurado com dois microcartuchos COAX® diferentes
- Ti - para alto fluxo de vácuo
- Xi - para alto nível de vácuo.
O COMPACT10E é empilhável em até 8 unidades em um coletor com uma conexão comum de ar comprimido. O coletor pode ser configurado com um silenciador comum ou um exaustor comum adequado a aplicações de sala limpa.
O principal alvo do COMPACT10E é a aplicação de carregamento que pode ser encontrada em várias indústrias importantes como:
Eletrônica e semicondutores:
- Seleção e organização ou teste/inspeção
- Equipamento de inserção de componentes: Alta velocidade (até 50ms/ciclo), máquinas SMT (Surface Mount Technology).
- Montagem de aparelhos eletrônicos, eletrônica automotiva etc.
Aplicações para robôs pequenos:
- Montagem de peças pequenas como mobile shells e monitores
- Plásticos (moldagem por injeção), remover partes do molde
- Materiais para consumo, itens pequenos, lâmpadas, baterias, cartões de crédito, escovas de dente, chupetas etc.
Embalagens de produtos farmacêuticos e cosméticos:
- Carregamento superior (caixa dentro da embalagem)
- Encartuchadora