Sugestões

Categorias

Produtos

Conteúdo

  • News
  • Piab adiciona três novos tamanhos à família de foles retangulares

Piab adiciona três novos tamanhos à família de foles retangulares

Publicado 31/05/2020

A Piab estende seu programa de ventosas de foles retangulares com duas novas ventosas que apresentam um fole extra: RBL20x45, RBL30x55 e uma ventosa nova completamente “quadrada”, a RBL60x60.

As três novas ventosas e o resto da família de foles retangulares também estão incluídos em um configurador virtual para ajudar a apoiar e simplificar o processo de pedidos.

As ventosas retangulares são recomendadas para manipulação de superfícies e objetos longos e estreitos, quando se deseja uma força de elevação e aderência máxima. Os foles retangulares são especialmente adequados para produtos em embalagens plásticas de alimentação automática, como barras de chocolate, e quando a compensação de nível é desejada. A nova versão longa (RBL) com um fole extra é adequada para objetos/coletas com grandes diferenças de altura.

A área de elevação ativa é maior para ventosas retangulares em comparação às ventosas redondas ou ovais. As ventosas RBL são feitas para manipular objetos com grandes diferenças de altura. 

Os novos tamanhos RBL20x45 (mm) e RBL30x55 (mm) estão disponíveis com as mesmas conexões padrão que as ventosas de fole retangulares (articulação fêmea de ¼ pol. e macho de 1/8 pol.). 

O novo tamanho RBL60x60 (mm) está disponível com nove conexões, incluindo uma conexão em T de alumínio e duas conexões articuladas (macho de 3/8 pol. e ¼ pol.). As conexões articuladas permitem uma função fácil de posicionamento e travamento.

As ventosas são feitas de Duraflex®, um material especialmente desenvolvido para que não deixe marcas nos objetos manuseados, ao mesmo tempo que mantém uma memória elástica fantástica. Duraflex® é fabricado com um material que contém a elasticidade da borracha e a resistência ao desgaste do poliuretano.

 

As novas ventosas RBL (20 x 45, 30 x 55) são utilizadas especialmente para:

  • Abertura de saco/papel fino – separação de folhas/película 
  • Produtos oblongos em pacotes de alimentação automática, como barras de chocolate


A RBL60x60 pode ser utilizada para:

  • Papelão corrugado 
  • Aplicações de armazenamento 
  • Manipulação de sacos 
  • Madeira 
  • Abertura de saco/papel fino – separação de folhas/película 

Compartilhar artigo

Comparar produtos

0 item(s) adicionado(s)
Comparar