Sugestões

Categorias

Produtos

Conteúdo

A Piab amplia o programa Kenos® Sack Gripper com novas opções de tamanho, anel de vedação e desempenho

Publicado 09/09/2021
A Piab amplia o programa Kenos® Sack Gripper com novas opções de tamanho, anel de vedação e desempenho

Para completar a linha de garras Kenos®, a garra KSG manipula sacos de diferentes materiais, tamanhos e conteúdo, atendendo perfeitamente às necessidades do cliente.

As garras KSG altamente confiáveis atendem às necessidades específicas dos clientes por meio de configurações dedicadas feitas diretamente no site da Piab, onde os clientes podem escolher: as dimensões da área de pega, geradores de vácuo (internos e externos), diferentes anéis de vedação, assim como uma ampla gama de acessórios.

A garra KSG está disponível em um novo tamanho menor, 230 x 140 mm. Um novo anel de vedação de borracha natural azul com excelente resistência ao desgaste foi adicionado às opções disponíveis no programa de garra KSG. Além disso, a KSG pode ser configurada com até oito cartuchos COAX® para melhorar o desempenho.

Nossas garras KSG manipulam com segurança sacos plásticos, de papel ou tecido que contenham pós, grãos, produtos soltos ou líquidos em setores como o de alimentos, de produtos químicos, farmacêutico, construção e bens de consumo.

Principais recursos que agregam valor:

  • Acessórios como um vacuômetro e um manômetro permitem que os clientes controlem e regulem a garra, aumentando a produtividade do sistema.
  • As várias configurações de garra e uma grade de metal ajustável dentro de cada garra garantem a pega ideal para todos os tipos de sacos e aplicações.
  • A escolha entre um ejetor COAX® integrado de dois a oito cartuchos ou um gerador de vácuo externo garante um sistema de manipulação otimizado.
  • Sólida e robusta devido ao uso de materiais como o alumínio, a garra KSG oferece uma vida útil maior, o que reduz a manutenção do sistema de manipulação.
  • Peso total reduzido, graças ao perfil de alumínio e à ventosa de plástico, permite o uso de robô de carga útil reduzida, o que significa economia de custos e energia, otimizando o sistema de manipulação.
  • Não é possível a garra ser comprometida pela liberação do conteúdo dos sacos no ambiente, o que elimina interrupções e melhora a produtividade.
  • Fácil de instalar em robôs ou estruturas, nossa garra é facilmente integrada ao sistema de manipulação do cliente, reduzindo o tempo de instalação.

Quer saber mais? Fale conosco!


Compartilhar artigo

Comparar produtos

0 item(s) adicionado(s)
Comparar