Sugestões

Categorias

Produtos

Conteúdo

A Piab amplia o programa de válvulas Kenos® Reverse com modelos de montagem direta e cinco modelos de conexões

Publicado 09/09/2021
A Piab amplia o programa de válvulas Kenos® Reverse com modelos de montagem direta e cinco modelos de conexões

A válvula reversa KRV controla o fluxo de ar e é normalmente usada em sistemas geradores de vácuo externos. A válvula também pode ser incluída em conjuntos de sopradores de canal lateral recomendados para a maioria das soluções Kenos®, para criar vácuo com uma taxa de fluxo de alta sucção. Sua função de controle inclui sucção, sopro e neutro, o que permite controle dos ciclos de manipulação correspondentes às necessidades do cliente.

Conectados diretamente à garra KVG120, os modelos de válvula KRV de montagem direta controlam o fluxo de ar criado por um gerador de vácuo externo. Essas válvulas também podem ser usadas para conectar várias garras em série ou em paralelo, o que possibilita a desativação/reativação das garras em ciclos específicos.

Quando integradas em conjuntos de soprador de canal lateral, os fluxos de ar são controlados de três formas alternativas: sucção com o ar de entrada expelido através do silenciador, sopro para permitir liberação rápida e posição neutra que não envolve a garra.

Robustas e confiáveis, as válvulas KRV são oferecidas em modelos para montagem direta ou com três ou cinco conexões roscadas, todas feitas de alumínio anodizado com elementos de vedação POM-C.

Principais recursos que agregam valor:

  • Baixa manutenção devido à ausência de componentes internos sujeitos a rotação ou deslizamento, eliminando tempo de inatividade e aumentando da produtividade.
  • Acessórios como um silenciador e filtros ajudam a atender às necessidades do cliente, o que cria um ambiente de trabalho mais seguro.
  • Quando não é usado para gerar vácuo, o soprador sempre está conectado ao ambiente externo, o que aumenta sua vida útil e reduz os custos de manutenção.
  • Troca rápida da válvula entre sucção/pega e sopro/liberação, o que aumenta a produtividade dos sistemas.
  • Uma válvula versátil para uso com garras Kenos® e diversos sopradores que oferece capacidade de adaptação para atender às necessidades de nossos clientes.

Quer saber mais? Fale conosco!


Compartilhar artigo

Comparar produtos

0 item(s) adicionado(s)
Comparar