Sugestões

Categorias

Produtos

Conteúdo

  • News
  • Piab amplia sua nova série de ventosas automotivas com a adição de três novas subfamílias

Piab amplia sua nova série de ventosas automotivas com a adição de três novas subfamílias

Publicado 29/06/2021

A Piab tem o orgulho de apresentar uma nova série de ventosas automotivas atendendo a aplicações na montagem de carrocerias e peças, bem como em linhas de prensas de baixa/média velocidade. Essas novas ventosas são somadas a um programa agora completo, com todas as 22 novas ventosas.

A nova linha de ventosas é compatível com os padrões da indústria relacionados a dimensões e interfaces, simplificando a implantação e a instalação. As ventosas são uma boa alternativa para aplicações fora da indústria automotiva, bem como nas indústrias de madeira, manuseio de chapas de metal, aeroespacial e linha branca.

Todas as ventosas são feitas de Nitrilo-PVC preto 60 shore (A) sem silicone, criando uma ventosa durável e com boa relação custo-benefício. As ventosas automotivas têm grampos de fricção para melhor resistir às forças de cisalhamento durante a operação. Todas as ventosas têm um encaixe de alumínio moldado, para que você possa instalar sua própria solução de encaixe ou usar uma das outras opções de encaixe fornecidas pela Piab, incluindo um sistema de conexão rápida (T-slot). Projetamos as ventosas automotivas para funcionar mesmo em baixos níveis de vácuo, o que significa que você terá uma boa “reserva” de vácuo para a própria elevação.

Ventosas existentes:

PAF – Ventosas automotivas planas da Piab, 5 ventosas, tamanhos de 30-80 mm.
A PAF é uma ventosa plana e redonda criada para o manuseio dinâmico de peças de chapas metálicas planas e desiguais/curvadas. O perfil de fricção no centro e na borda da ventosa evita que as chapas deslizem. A PAF oferece uma ampla superfície de vedação para melhor vedação contra poeira e detritos. As ventosas estão disponíveis com todos os principais acessórios padrão da indústria automotiva, bem como um sistema de conexão rápida, o T-slot, que permite trocas rápidas e mantém as ventosas ovais na posição correta

  • Projetadas para superfícies ligeiramente curvas e planas, como aquelas encontradas ao manusear chapas de metal em aplicações automotivas
  • As ventosas têm sapatas de suporte e um centro que impedem que objetos finos sejam deformados
  • Podem suportar altas forças de cisalhamento
  • Projetadas para manusear peças de trabalho secas e oleosas

PAB – Foles automotivos da Piab, 5 ventosas, tamanhos de 30-80 mm.
A PAB é uma ventosa de fole redonda, criada para o manuseio dinâmico de peças de chapas metálicas planas e desiguais/curvadas. O perfil de fricção no centro e na borda da ventosa evita que as chapas deslizem. A ventosa tem uma ampla superfície de vedação para melhor vedação contra poeira e detritos. As ventosas estão disponíveis com todos os principais acessórios padrão da indústria automotiva, bem como um sistema de conexão rápida, o T-slot, que permite trocas rápidas e mantém as ventosas ovais na posição correta.

  • Para chapas finas de metal em aplicações automotivas
  • Adequadas para superfícies planas e desiguais/curvas ou mesmo se for necessária alguma compensação de nível, por exemplo, em aplicações de desempilhamento
  • Projetadas para manusear peças de trabalho secas e oleosas
  • Podem suportar altas forças de cisalhamento
  • O suporte interno proporciona estabilidade e boa aderência durante o movimento, em qualquer orientação

Novas ventosas:

PAOF – Ventosa automotiva plana oval da Piab, 4 ventosas, tamanhos de 16x50, 30x90, 40x80 e 50x100 mm.
A PAOF é uma ventosa plana e oval criada para o manuseio dinâmico de peças de chapa metálica oblongas. A POAF tem boa estabilidade e pouco movimento inerente. O perfil de fricção na borda da ventosa evita que as chapas deslizem. A POAF oferece uma ampla superfície de vedação para melhor vedação contra poeira e detritos. As ventosas estão disponíveis com todos os principais acessórios padrão da indústria automotiva, bem como um sistema de conexão rápida, o T-slot, que permite trocas rápidas e mantém as ventosas ovais na posição correta.

  • Projetada para peças de folha de metal longas e estreitas com superfícies ligeiramente curvas ou planas, como folhas de metal em aplicações de carroceria automotiva, por ex.: nervuras e placas de reforço
  • Criadas para manusear peças de trabalho secas e oleosas
  • Podem suportar altas forças de cisalhamento
  • Sapatas evitam que objetos finos e frágeis sejam deformados e proporcionam atrito extra quando a força de levantamento é paralela à superfície do objeto.

PAOB – Foles automotivos ovais da Piab, 3 ventosas, tamanhos de 30x60, 40x80, 55x110 mm.
A PAOB é uma ventosa de fole oval criada para o manuseio dinâmico de peças de chapa metálica oblongas. As ventosas têm boa estabilidade, pouco movimento inerente e são perfeitas quando a compensação de nível é necessária. A PAOB é excelente no manuseio de chapas finas sem deformar ou amassar os objetos. Um perfil de fricção na borda das ventosas evita que as chapas deslizem. As ventosas têm uma ampla superfície de vedação para melhor vedação contra poeira e detritos, e sulcos para evitar pegajosidade e auto-vácuo; as ventosas também oferecem um reforço do fole para evitar implosão. As ventosas estão disponíveis com todos os principais acessórios padrão da indústria automotiva, bem como um sistema de conexão rápida, o T-slot, que permite trocas rápidas e mantém as ventosas ovais na posição correta.

  • Projetada para objetos oblongos com superfícies arredondadas e planas, por ex.: sistemas de alimentação para linhas de prensas automotivas e para uma ampla faixa de peças, tamanhos e formatos.
  • Criada para superfícies secas e oleosas
  • Pode manipular objetos com diferenças de altura.

PAXB – Foles automotivos X-tra da Piab, 5 ventosas, tamanhos de 32-88 mm.
A PAXB é uma ventosa redonda com fole múltiplo, criada para ter um curso alto para o manuseio dinâmico de chapas/objetos de metal muito irregulares ou curvos, como tubos (isso oferece uma boa adaptação a superfícies côncavas e convexas). As ventosas oferecem uma grande força de sucção e um efeito de amortecimento durante a colocação nas peças de trabalho. Elas têm estabilidade e resistência ótimas às forças horizontais e o perfil de fricção evita que as chapas oleosas escorreguem. As ventosas oferecem uma ampla superfície de vedação para melhor vedação contra poeira e detritos. Um baixo nível de vácuo é necessário para acionar a ventosa e os sulcos, e reforços no fole são adicionados para evitar pegajosidade, auto-vácuo e implosão. As ventosas estão disponíveis com todos os principais acessórios padrão da indústria automotiva, bem como um sistema de conexão rápida, o T-slot, que permite trocas rápidas e mantém as ventosas ovais na posição correta.

  • Projetada para superfícies de metal planas e irregulares/curvas quando uma grande compensação de nível é necessária
  • Ventosa para chapas metálicas com fole múltiplo, projetada para chapas de metal secas e oleosas em aplicações de carrocerias automotivas.

Ventosas automotivas da Piab folheto (pdf)

 

Quer saber mais? Fale Conosco!


Compartilhar artigo

Comparar produtos

0 item(s) adicionado(s)
Comparar