Sugestões

Categorias

Produtos

Conteúdo

  • News
  • Piab apresenta um novo tamanho à família de ventosas de fole planas: BFFT80P-2

Piab apresenta um novo tamanho à família de ventosas de fole planas: BFFT80P-2

Publicado 01/04/2021

Ampliando ainda mais sua já extensa gama de aplicações, a Piab expande sua linha de ventosas de fole planas para incluir uma ventosa com 80 mm de diâmetro.

Com esta ventosa de 80 mm, preenchemos a lacuna em nossa gama altamente competitiva de ventosas DURAFLEX®. O novo tamanho BFFT80P-2 está disponível com 10 conexões de ventosas padrão.

O design da ventosa de fole plana (Bellows Flat Friction Cup, BFFT) é a melhor escolha para chapas de metal muito finas (0,6 a 0,8 mm) para evitar que amasse. Esta nova ventosa tem um fole (mais rígido) e dimensões (altura, diâmetro e curso) aprimorados para que possa se ajustar a aplicações automotivas em geral e competir no mercado.

A BFFT80P-2 funciona muito bem em superfícies planas e desiguais/curvas ou mesmo se for necessária alguma compensação de nível, por exemplo, em aplicações de desempilhamento. Ela também é projetada para o manuseio de peças de carrocerias externas em um processo de prensagem.

A ventosa e o suporte interno são feitos de DURAFLEX®, um material exclusivo fabricado especialmente pela Piab, que apresenta a elasticidade da borracha e a resistência ao desgaste do poliuretano. As ventosas DURAFLEX® permitem estabilidade e boa aderência, independentemente de qualquer orientação. O material não deixa nenhuma marca nos objetos manipulados e tem uma fantástica memória elástica. 

O refinado padrão de atrito interno oferece maior desempenho na aderência, as ventosas podem suportar altas forças de cisalhamento, normalmente 3 a 5 vezes mais do que as ventosas convencionais correspondentes. A BFFT80P-2 oferece um desempenho melhor se for usado óleo de prensa em uma chapa de metal, mas a ventosa também é uma ótima opção para:

  • Chapa de metal seca 
  • Papelão corrugado 
  • Madeira 
  • Vidro 
  • Objetos que requerem uma superfície muito limpa (sem marca)

Compartilhar artigo

Comparar produtos

0 item(s) adicionado(s)
Comparar