- News
- Piab apresenta piFLOW®am
A Piab apresenta o piFLOW®am especializado em manufatura aditiva

Atendendo ao mercado de impressão 3D há muito tempo com seus transportadores a vácuo piFLOW®p, a Piab agora tem o orgulho de apresentar o primeiro transportador a vácuo desenvolvido especificamente para a manufatura aditiva – o piFLOW®am, que agora está disponível para integração em sistemas de fabricantes de impressoras.
O piFLOW®am é um pequeno transportador a vácuo projetado com base nos requisitos de fabricantes no segmento de manufatura aditiva. O design pequeno e compacto apresenta a altamente eficiente tecnologia de vácuo COAX® exclusiva da Piab, bem como uma válvula borboleta. A válvula borboleta não é sensível a flutuações de pressão e é capaz de manter um lote de material dentro sem a bomba estar ligada. Ela possui uma conexão TC padrão que facilita a integração para o cliente. A unidade é simples de usar e é facilmente integrada a qualquer tipo ou marca de impressora 3D, peneira, funil ou outro recipiente intermediário. O produto é controlado por unidades de controle pneumáticas ou elétricas.
A tecnologia de transporte de vácuo da Piab pode ser usada para resolver muitos desafios diferentes relacionados à manufatura aditiva. É uma tecnologia perfeita para alimentar uma impressora com pós de metal, recuperar ou limpar o excesso de material das impressoras e da pós-produção, e carregar ou descarregar pós de metal que entram e saem de equipamentos adjacentes, como uma peneira ou um reservatório de pó.
O piFLOW®am é feito de aço inoxidável e pode suportar uma temperatura do material de até 60°C [140°F]. A unidade de transporte pesa 15 kg [33 libras] e trabalha com uma pressão de alimentação máxima de 0,7 MPa [101,5 psi].
Benefícios para os clientes:
- Segurança do funcionário e exposição ao pó de metal.
- Tamanho compacto.
- Manuseio de materiais de alta densidade aparente (1,5 - 8 kg/l) [93,6-499 lb/ft³].
- Baixo nível de ruído e baixo consumo de energia.
- Fácil de limpar, operar e manter.
Uso desejado:
- Reaproveitamento de pó de metal do recipiente de transbordamento
- Alimentação da impressora com pó de metal
- Alimentação de peneira ou funil com pó de metal
- Reaproveitamento do pó de metal da impressora
- Carga e descarga de misturadores